- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Scrutateur de sécurité multifaisceaux
- Scrutateur de sécurité multifaisceaux
- scanGrid2
- SG2-AAA00011IA0000
Scrutateur de sécurité multifaisceaux
scanGrid2 / Entrées et sorties locales (I/O)
SG2-AAA00011IA0000
1101561
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Apps
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Portée du champ de protection 1,1 m (pour une résolution de 70 mm) Portée du champ d'alarme 4 m (pour une résolution de 70 mm et une rémission de 80 %) Nombre de champs surveillés simultanément ≤ 2 1) Nombre de champs 8 Nombre de scénarios d'alerte 4 Angle de balayage 150° Résolution (configurable) 50 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm Résolution angulaire 6° Temps de réponse ≥ 60 ms Nombre de balayages 1 ... 4 Champ de protection ajouté 100 mm Contenu de la livraison Scanner multifaisceaux sûr
Consigne de sécurité
Notice de montage
Notice d’instruction à télécharger
- 1) Champ de protection et d’alarme.
- Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
Type Type 2 (IEC 61496-3) Niveau d'intégrité de la sécurité SIL1 (CEI 61508)
Limite d'exigence SIL 1 (CEI 62061)
Catégorie Catégorie 2 (ISO 13849-1) Niveau de performance PL c (ISO 13849-1) PFHD (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure) 1,3 × 10-6 TM (durée d'utilisation) 20 années (ISO 13849-1) Etat sécurisé en cas de défaut Au moins une OSSD est à l'état INACTIF.
- Fonctions
Temporisation de redémarrage ✔ Nombre de balayages ✔ Commutation de scénario d'alerte ✔ Temporisation pour la commutation du scénario d’alerte ✔ Surveillance simultanée ✔ Commutation de champs de protection statique ✔ Mémoire de configuration intégrée ✔ Sortie des données – , Aucune En cascade ✔
- Interfaces
Mode de raccordement Connecteur mâle M12, 8 pôles, codage A Sorties Paire de sorties de commutation 1 Sorties universelles 1 Entrées Entrées de commande statiques 3 Near Field Communication (NFC) ✔ Type de configuration Par logiciel Logiciel de configuration et de diagnostic Safety Designer (logiciel pour la configuration et le diagnostic des solutions de sécurité de SICK AG)
Safety Assistant (application pour le transfert des configurations et le diagnostic des solutions de sécurité de SICK AG)
Interface de configuration et de diagnostic USB 2.0 Type C (Safety Designer)
NFC (Safety Assistant App)
Éléments d'affichage LEDs
- Caractéristiques électriques
Classe de protection III (IEC 61140) Tension d'alimentation UV 24 V DC (8,4 V ... 30 V) 1) Tension d'alimentation UV dans une cascade 24 V DC (14 V ... 30 V) 1) Ondulation résiduelle ≤ 10 % 2) Puissance absorbée ≤ 3 W (DC) Sorties de sécurité (OSSD) Type de sortie 2 semi-conducteurs, protégés contre les courts-circuits, surveillance des courts-circuits transversaux 3) Mode de sortie (configurable) PNP ou NPN 4) 5) Mode PNP (pour les fonctions de sécurité) État ACTIF, tension de commutation à l’état HIGH (UV - 2,25 V) ... UV État INACTIF, tension de commutation à l’état LOW ≤ 2 V Capacité de charge de chaque OSSD ≤ 200 mA Mode NPN État ACTIF, tension de commutation LOW ≤ 2,25 V État INACTIF, tension de commutation HIGH (UV - 2 V) ... UV Capacité de charge de chaque OSSD ≤ 200 mA - 1) Très basse tension de sécurité SELV/PELV.
- 2) Dans les limites de UV.
- 3) S'applique aux tensions comprises entre –30 V et +30 V.
- 4) Seul le mode PNP (réglage par défaut) peut être utilisé pour les fonctions de sécurité.
- 5) Les deux OSSD du scanner multifaisceaux sûr utilisent toujours le même mode.
- Caractéristiques mécaniques
Dimensions (l x H x P) 160 mm x 43 mm x 56 mm Poids 170 g Matériau du boîtier Durabio (partie avant, noir)
Polycarbonate (partie arrière, jaune colza)
Couleur du boîtier RAL 9005 (noir)
RAL 1021 (jaune colza)
- Caractéristiques ambiantes
Indice de protection IP65 (CEI 60529) Insensibilité à la lumière ambiante ≤ 10 klx Température de service 0 °C ... +50 °C Température de stockage –30 °C ... +70 °C Humidité de l'air 15 % ... 95 %, sans condensation Immunité aux vibrations CEI 60068-2-6, IEC 60068-2-64, CEI 60721-3-5, CEI TR 60721-4-5, IEC 61496-3 Classe 5M1 (CEI 60721-3-5) Immunité aux chocs CEI 60068-2-27, CEI 60721-3-5, CEI TR 60721-4-5, IEC 61496-3 Classe 5M1 (CEI 60721-3-5) Choc individuel 150 m/s², 11 ms Choc continu 100 m/s², 16 ms CEM CEI 61496-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
- Autres informations
Type de lumière Diode laser à impulsions Longueur d'onde 850 nm Rémission détectable 4 % ... plusieurs 1000 % Classe laser 1
- Classifications
ECl@ss 5.0 27272705 ECl@ss 5.1.4 27272705 ECl@ss 6.0 27272705 ECl@ss 6.2 27272705 ECl@ss 7.0 27272705 ECl@ss 8.0 27272705 ECl@ss 8.1 27272705 ECl@ss 9.0 27272705 ECl@ss 10.0 27272705 ECl@ss 11.0 27272705 ECl@ss 12.0 27272705 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-