Accessoires
Connecteurs et câbles

SBO-02F12-SM2
6053283
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresDistributeurs
      Famille d'accessoiresRépartiteur en T
      Mode de raccordement tête AConnecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A
      Mode de raccordement tête BConnecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A
      Couleur, connecteurNoir
      Tension de mesure
      ≤ 30 V DC
      Charge électrique4 A
      Remarque

      Connecteur mâle M12, 5 pôles, sur 1 x connecteur femelle M12, 8 pôles, sur 1 x connecteur femelle M12, 5 pôles

      Pour le raccordement à IO-Link Master

      Indice de protectionIP67 1)
      Température de service
      Tête–30 °C ... +90 °C
      • 1) Uniquement à l'état vissé avec pendant adéquat.

    Dessins techniques

    SBO-02F12-SM2
    Plan coté SBO-02F12-SM
    SBO-02F12-SM2
    Mode de raccordement
    SBO-02F12-SM2
    Anschlussschema