Accessoires
Connecteurs et câbles

SBO-02D12-SF
6028392
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresDistributeurs
      Famille d'accessoiresRépartiteur en T
      Mode de raccordement tête AConnecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A
      Mode de raccordement tête BConnecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A
      Matériau, écrou moletéCuZn, nickelé
      Tension de mesure
      ≤ 36 V DC, ≤ 36 V DC
      Charge électrique4 A
      Indice de protectionIP67 1)
      Température de service
      Tête–25 °C ... +90 °C
      • 1) Uniquement à l'état vissé avec pendant adéquat.

    Dessins techniques

    SBO-02D12-SF
    Plan coté
    SBO-02D12-SF
    Mode de raccordement