safeHDDM® : la technologie de balayage innovatrice

Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology
Reliable safety laser scanner accuracy thanks to safeHDDM® technology

Fiabilité de précision des scrutateurs laser de sécurité grâce à la technologie safeHDDM®

Grâce à la technologie de balayage safeHDDM®, les scrutateurs laser de sécurité microScan3, nanoScan3 et outdoorScan3 de SICK offrent des avantages décisifs pour la disponibilité et
la productivité des installations.

safeHDDM® est basée sur le processus HDDM (HDDM = high definition distance measurement) maintes fois éprouvé et pose de nouveaux jalons en matière d’analyse de mesures du temps de vol de la lumière. Le processus breveté par SICK fournit un résultat de mesure unique pour les scrutateurs laser de sécurité grâce au filtrage et à l’analyse de nombreuses impulsions individuelles. safeHDDM® permet ainsi une très grande robustesse face à la saleté, la poussière et les lumières parasites. L’essentiel : safeHDDM® ne perd rien de sa sécurité. Le scanner laser détecte même de manière sûre un objet avec un coefficient de réflexion diffuse de 1,8 % seulement, par ex. un pantalon de costume noir.

Et ce n’est pas tout : avec outdoor safeHDDM®, la technologie de balayage a été développée pour une utilisation en extérieur. outdoorScan3 est ainsi le premier scrutateur laser de sécurité certifié pour une utilisation en extérieur.

safeHDDM® : sécurité d’utilisation, robustesse au quotidien, précision lors de l’utilisation.

Principe de fonctionnement

Safe distance measurement with safeHDDM®

Mesure de distance sûre selon
le principe de la mesure du temps de vol de la lumière

Pour la mesure du temps de vol de la lumière, le capteur émet un rayon pulsé qui est réfléchit par l’objet à détecter. Le temps de vol dont le faisceau a besoin pour le trajet est évalué et la distance jusqu’à l’objet est ainsi calculée. microScan3, nanoScan3 et outdoorScan3 réalisent généralement un cycle de balayage en 40 millièmes de secondes. Des milliers d’impulsions individuelles sont filtrés par cycle de balayage. Les scrutateurs laser de sécurité calculent alors jusqu’à 2.750 mesures sûres à partir de ces milliers d’impulsions individuelles.

Constatez-le par vous-même.

Vidéo : qu’est-ce que safeHDDM® et comment fonctionne-t-elle ?

Vidéo : quelle robustesse confère safeHDDM® à un scrutateur laser de sécurité, comme par exemple le nanoScan3 ?

Vos avantages

Safe operation of your application thanks to safeHDDM®
Safe operation of your application thanks to safeHDDM®

Sûr.

La technologie de balayage safeHDDM® brevetée par SICK permet le fonctionnement sûr de votre application, avec en prime une petite taille et de grandes portées.

Robust thanks to safeHDDM® scan technology
Robust thanks to safeHDDM® scan technology

Robuste.

Les scrutateurs laser de sécurité résistent à la saleté, à la poussière et aux lumières parasites et garantissent ainsi une disponibilité élevée. Vous évitez ainsi des temps d’arrêt de machines.

Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology
Precise even outdoors thanks to outdoor safeHDDM® scan technology

Précis.

La technologie de balayage outdoor safeHDDM® assure également une disponibilité élevée lors de conditions météorologiques défavorables en extérieur, grâce à des filtres et à des algorithmes bien pensés.

Les bénéfices de safeHDDM® pour nos clients

Safe operation of a robot on an injection molding machine thanks to safeHDDM®

La sécurité sans barrière de sécurité

Le bon fonctionnement d’un robot sur une machine de moulage par injection peut être garanti grâce aux scrutateurs laser de sécurité de la famille de produits microScan3 ainsi que par le système de commande de sécurité Flexi Soft. Grâce à la technique de balayage safeHDDM®, la capacité de détection et la fonction de protection fiable ne sont perturbées ni par les particules de poussière dans l’environnement ni par le début de formation d’un dépôt sur l’interface optique des capteurs.

En savoir plus

Safe and reliable operation of a weatherproof robotic lawnmower thanks to outdoor safeHDDM®

Tondeuse robotisée résistante aux intempéries

Le scrutateur laser de sécurité outdoorScan3 travaille de manière fiable et sûre, même lors de conditions météorologiques difficiles. La technologie de balayage brevetée haute précision safeHDDM® fait la différence entre les risques de sécurité véritables et les influences environnementales gênantes.

En savoir plus

En bref : le scrutateur laser de sécurité SICK avec safeHDDM®

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

microScan3

Le scrutateur laser de sécurité microScan3 est synonyme de sécurisation d’applications très différentes : de fixe à mobile, de simple à complexe. La technologie de balayage innovatrice safeHDDM® confère au microScan3 une robustesse exceptionnelle, même en présence de poussière et de lumières parasites, et livre des données mesurées haute précision, avec à la clé l’augmentation de la productivité et la disponibilité des machines.

Détails produit

Safety laser scanner nanoScan3 with safeHDDM®

nanoScan3

Le nanoScan3 est le plus petit scrutateur laser de sécurité de SICK. Il est parfait pour la sécurisation de plate-formes mobiles. Parallèlement, il livre des données mesurées précises pour la navigation. Sa taille en fait également le candidat idéal pour la sécurisation de machines dans des espaces exigus. Comme le microScan3, il est doté de la technologie de balayage safeHDDM® avec tous ses avantages.

Détails produit

Safety laser scanner outdoorScan3 with outdoor safeHDDM®

outdoorScan3

L’outdoorScan3 est idéal pour protéger les applications outdoor fixes et mobiles. La technologie brevetée safeHDDM® de SICK a été mise au point pour le scrutateur laser de sécurité à l’aide d’algorithmes spéciaux pour l’extérieur. L’outdoorScan3 englobe ainsi pour la première fois tous les avantages de la sécurisation sans contact pour l’extérieur à l’aide de scrutateurs laser de sécurité.

Détails produit

Vous avez des questions ?

Adressez-vous à nos experts