Safe Motion Control :
Avec Safe Motion Control de SICK, le mouvement d’une machine peut être surveillé à tout moment. Tous les signaux émis par les capteurs de sécurité et les actionneurs peuvent être fusionnés. Les informations générées permettent de savoir si l’opérateur de la machine est en danger lorsqu’il entre ou intervient dans la zone dangereuse. En l’absence de tout danger, l’intervention dans la machine reste possible même lorsque le processus est en cours - le processus n’est pas interrompu. Il en résulte une réduction des temps d’arrêt et des arrêts intempestifs. L’efficacité et la disponibilité des machines et des installations augmentent.
Applications mobiles
La solution idéale pour les systèmes de transport sans conducteur dans lesquelles des personnes peuvent se tenir dans la zone dangereuse. Les champs de protection des scrutateurs laser de sécurité sont commutés en fonction de la vitesse mesurée par le codeur. Les rampes de freinage et les vitesses peuvent être surveillées. Cette fonction permet une utilisation plus efficiente de l’espace disponible.
Applications fixes
Safe Motion Control détecte l’arrêt de la machine et permet d’intervenir immédiatement dans la machine. Ainsi, il est possible de remplacer plus rapidement les pièces à usiner et les outils sur les machines qui sont protégées par une porte, un capot optique ou des dispositifs de sécurité comparables. La surveillance de la vitesse permet d’assurer un déroulement sûr et efficace de la maintenance.