Petit interrupteur de sécurité RFID pour la surveillance de porte avec protection contre les manipulations
STR1
Comment contrer le désalignement des portes sur votre
L’interrupteur de sécurité sans contact STR1 assure une productivité élevée de votre machine. Il présente une grande tolérance au désalignement de la porte causé par les chocs et les vibrations, par exemple. Le STR1 réduit ainsi les temps d’arrêt non planifiés des machines en évitant les faux arrêts.
Vous voulez visionner la vidéo plus tard, mais êtes curieux de connaître le contenu ? Voici un bref aperçu :
État du capteur clairement visible à tout moment : pendant la mise en service, les chocs, les vibrations et le désalignement de la porte.
Détectez les pannes à un stade précoce et évitez les temps d’arrêt imprévus de la machine grâce à l’affichage de la zone de bordure du STR1.