Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker

Précision optimale pour la mesure de la largeur de bande

Vos avantages

  • Identification de la position des bords pour les bandes de 145 mm à 3.150 mm avec une exactitude de mesure de ± 0,3 mm, pour les machines affichant des performances de pointe
  • Le changement de format aisé par la mesure flexible de la largeur de bande améliore la satisfaction du client
  • MLG-2 WebChecker mesure cinq bandes en même temps, ce qui réduit le nombre de capteurs nécessaires dans l’application
  • Interface Ethernet moderne pour un transfert de données rapide et fiable qui augmente la disponibilité de l’installation
  • Prévention des erreurs et temps d’arrêt réduit en cas de changement de format

Sélection de produits

MLG-2 WebChecker.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

MLG-2 WebChecker.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

MLG-2 WebChecker.ui.config.teaser.productselection.msg

Afficher tout Masquer tout
Afficher tout Masquer tout
Filtrer par :

La configuration que vous souhaitez est en cours de vérification...

Impossible de générer pour le moment le résultat de la configuration. Complétez les entrées manquantes - Vous pouvez les identifier grâce au point d’exclamation. Pour toute question, contactez-nous.

187 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 24 de 187

View:

Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 445 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 445 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), série (RS-485)
  • Entrées/sorties: RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 595 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 595 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: PROFINET
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 1.795 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 295 mm / 1.205 mm / 295 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 2.545 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 895 mm / 755 mm / 895 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: EtherNet/IP™
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 595 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 595 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 895 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 895 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), série (RS-485)
  • Entrées/sorties: RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 1.195 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 1.195 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), série (RS-485)
  • Entrées/sorties: RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 2.695 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 895 mm / 905 mm / 895 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), série (RS-485)
  • Entrées/sorties: RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 1.345 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 145 mm / 905 mm / 295 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1)
  • Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 1.045 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 1.045 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1)
  • Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 745 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 295 mm / 155 mm / 295 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 145 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 145 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 295 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 295 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1)
  • Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 595 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 595 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 595 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 595 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 1 x analogiques + 3 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 895 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 895 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 99
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 1.495 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 1.495 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 145 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 145 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 99
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 1 x analogiques + 3 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 145 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 145 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 99
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 1.495 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 595 mm / 305 mm / 595 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 1.345 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 595 mm / 155 mm / 595 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 895 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 295 mm / 305 mm / 295 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 1.345 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 1.345 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 1.045 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 445 mm / 155 mm / 445 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Unité
Détails
Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 24 de 187

    Aperçu

    Précision optimale pour la mesure de la largeur de bande

    Le rideau optique mesurant MLG-2 WebChecker intègre une technologie éprouvée associée à un logiciel de pointe et permet de mesurer la largeur de bande de manière ultra-précise Le rideau optique mesure également les grandes largeurs de bande avec une précision inégalée. MLG-2 WebChecker est capable d’identifier jusqu’à 10 bords ou 5 bandes et de les mesurer en continu. Avec les objets semi-transparents, le rideau optique mesure jusqu’à 10 bords définis par le client.

    En bref
    • Exactitude de mesure : ± 0,3 mm
    • Résolution : 0,1 mm
    • Champ de mesure : 3.150 mm (par pas de 150 mm)
    • Temps de réponse : 32 μs (de faisceau à faisceau)
    • Interfaces : 3 sorties de commutation, interface analogique, IO-Link, RS-485, PROFINET, EtherCAT® et EtherNet/IP™
    • Portée de travail 2.500 mm
    • Sortie d’interface : 10 bords avec 5 largeurs de bande et 5 positions centrales

    changement de format

    Le changement de format en toute simplicité

    Le rideau d’automatisme MLG-2 WebChecker identifie automatiquement jusqu’à 10 bords et les mesure par rapport à un bord de référence. Il est possible de mesurer simultanément jusqu’à cinq largeurs de bande. Avec des matériaux semi-transparents, il est également possible d’identifier et de mesurer les bords internes définis. Par sa modularité, le MLG-2 WebChecker convient à diverses plages de surveillance, interfaces et portées. Il est possible de réaliser des champs de mesure de 150 mm x 200 mm à 2.500 mm x 3.150 mm. Le MLG-2 WebChecker communique avec différentes commandes. Via des bus de terrain ou IO-Link, le client final peut très facilement procéder au changement de format sur la machine.

    Mesure de largeur de bande jusqu’à 5 m avec deux rideaux d’automatisme MLG-2 WebChecker
    Mesures indépendantes des couleurs, des formes et des surfaces

    Le rideau d’automatisme MLG-2 WebChecker permet de mesurer la largeur de bande avec précision et dans un minimum d’espace, même les bandes plastiques, textiles, caoutchouc ou acier très larges. MLG-2 WebChecker mesure en continu sur toute la bande, ce qui permet de changer de format sans réajuster.

    Applications

    Aperçu technique

     
    • Caractéristiques techniques - aperçu

      Caractéristiques techniques - aperçu

      Interface de communication

      IO-Link (V1.1)

      Analogique (courant)

      Série (RS-485)

      PROFINET

      EtherCAT®

      EtherNet/IP™

      Sortie de commutationPush-pull : PNP/NPN
      Entraxe des faisceaux5 mm
      Portée de travail2,5 m
      Temps de réponse7,1 ms ... 95,8 ms
    Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

    Téléchargements