Rideaux d'automatisation commutables
WLG

Rideau de détection réflexe pour identifier les objets très rapides et transparents

Vos avantages

  • Augmentation de la vitesse de convoyage grâce à un temps de réponse court du WLG
  • La détection sûre des objets transparents augmente la disponibilité
  • Gain de place et économie de coûts grâce au montage d'un réflecteur
  • Le filtre polarisant augmente la sécurité de process en cas de surfaces réfléchissantes
  • La lumière rouge visible écourte le temps de montage
  • Des sorties multiples permettent une détection de la position et de la taille des objets pour un meilleur réglage de l'installation

Aperçu

Rideau de détection réflexe pour identifier les objets très rapides et transparents

Le WLG est un rideau de détection réflexe avec une hauteur de détection jusqu'à 100 mm et 8 LED émettrices. Le WLG s'utilise principalement pour détecter les palettes endommagées, le bord avant, régler les bords de bandes de matériel, détecter et trier les bouteilles. Selon la sensibilité définie, le WLG détecte les objets de 6 mm seulement à une distance de 0,4 m. Les objets transparents et réfléchissants sont également détectés en toute sécurité.

En bref
  • Temps de réponse de 0,6 ms
  • Huit LED émettrices visibles
  • Jusqu'à huit sorties de commutation PNP et une sortie d'alarme
  • Réglage de la sensibilité à l'aide du potentiomètre
  • Filtre polarisant pour les surfaces réfléchissantes

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Portée de travail1,5 m
    Longueur du câble2 m
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements