Rideaux d'automatisation commutables
HLG

Détection sûre des plus petits objets à une vitesse élevée

Vos avantages

  • Détection d'objets fiables sur toute la portée pour un fonctionnement sans défaut
  • Disponibilité élevée grâce à la détection d'objets très plats
  • Le temps de réponse court du HLG permet au client de faire fonctionner un convoyeur à grande vitesse
  • Synchronisation par câble pour une très grande disponibilité
  • La plus haute résolution de mesure pour la détection des tout petits objets sur la bande transporteuse permet un fonctionnement sans défaut pour l'application de détection de bords ou de comptage des tout petits objets

Aperçu

Détection sûre des plus petits objets à une vitesse élevée

Le rideau d'automatisme haute résolution HLG de SICK convient idéalement aux applications de détection efficace d'objets plats sur un système de convoyage. Il réalise cette performance grâce à une résolution constante de 2 mm sur toute la zone de détection, une hystérésis de commutation très faible et un temps de réponse d'à peine 3 ms. Le HLG offre des solutions de détection parfaites, par ex. dans des systèmes rapides de tri postal, dans des emballeuses à cadence élevée, pour le comptage de petites pièces ou pour la détection du bord avant dans la logistique.

En bref
  • Résolution de 2 mm
  • Temps de réponse 3 ms
  • Hauteur de contrôle 50 mm
  • Synchronisation par câble
  • PNP ou NPN avec sortie Q ou Q inversée
  • 1 x test, 1 x entrée d'apprentissage
  • Connecteur M12, 8 pôles

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Portée de travail1,5 m
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements