Rideaux d'automatisation commutables
FlexChain

Le système de détection flexible et efficace d’un montage en cascade

Vos avantages

  • Système de rideau de détection extensible de manière flexible : jusqu’à 60 capteurs peuvent être montés en cascade et commandés de manière centrale par le maître FlexChain
  • Directement opérationnel : les capteurs sont identifiés et programmés par pression de bouton
  • Fiabilité de mesure optimale grâce à une cadence séquentielle des capteurs sans interférence mutuelle
  • Positionnement très flexible des barrières émetteur-récepteur, barrières réflex, détecteurs à réflexion directe, ainsi que des systèmes de rideau de détection à n’importe quelles distances et positions.
  • Grande stabilité du processus grâce à une fonction de diagnostic complète
  • Grande flexibilité grâce à une configuration logique dans le maître ainsi qu’aux variantes d’interface IO-Link, CANopen et RS-485

Aperçu

Le système de détection flexible et efficace d’un montage en cascade

FlexChain est un rideau de détection configurable de manière flexible grâce à la connexion séquentielle de plusieurs capteurs. Cela évite les longs câbles de connexion et les câblages complexes. Les capteurs sont automatiquement adressés et programmés par pression de bouton sur le maître FlexChain, ainsi le système est directement opérationnel. Différentes technologies de détection peuvent être combinées et disposées de manière libre : barrières émetteur-récepteur, capteurs photoélectriques réflex. Les données brutes du capteur sont évaluées via le maître FlexChain à l’aide de composants logistiques intégrés ou directement transmises via IO-Link, CANopen RS-485 ou des signaux E/S. En fonctionnement, des informations de diagnostic détaillées garantissent une stabilité du processus et une fiabilité de mesure optimales.

En bref
  • Câblage ultra simple pour jusqu’à 60 capteurs
  • Cadence séquentielle qui empêche l’interférence mutuelle
  • Disposition libre de différentes technologies de détection
  • Capteurs disponibles dans différentes longueurs de câble
  • Évaluation des données de capteur dans le système ou transmission directe des données brutes
  • Stabilité du processus grâce à la fonction de diagnostic

Avantages

Une installation et une implémentation simples pour économiser du temps et de l’argent

La mise en cascade de différents capteurs permet d’économiser des câblages et facilite l’intégration à l’installation existante. Le système de capteurs est disponible avec différents Pigtails. Même lors de dispositions complexes, des raccordements supplémentaires génèrent souvent des coûts. C’est pourquoi FlexChain peut être implémenté rapidement, car l’ensemble du système fonctionne comme une unité - les commutations compliquées ne sont pas nécessaires.

Intégration plus efficace

Économique : le capteur est doté d’un Pigtail intégré. Des câbles supplémentaires ne sont pas nécessaires.
Effort réduit : la mise en cascade simplifie nettement le câblage par rapport à des raccordements point-à-point.
Opérationnel tout de suite : l’hôte FlexChain détecte tous les capteurs de façon automatique. Le transfert de données est lancé par simple pression du bouton.

L’installation et l’implémentation de FlexChain sont on-ne-peut-plus simples. De plus, la détection de capteurs automatique et le câblage en cascade permettent de gagner du temps et de réduire les coûts lors de l’intégration au système.

Plus de flexibilité avec des mesures plus précises

La technologie du rideau de détection, avec sa cadence séquentielle, empêche que les signaux des capteurs se superposent. Ainsi, des mesures erronées sont exclues. Cela signifie que des dispositions étroites peuvent également être réalisées sans un rideau de détection rigide et ils peuvent donc être mieux adaptés à l’installation. De plus, la technologie de capteurs peut être choisie librement selon les exigences. FlexChain augmente ainsi la robustesse et la flexibilité de l’application.

Positionnement plus flexible

Fiabilité de mesure optimale : la cadence séquentielle empêche une superposition des signaux
Placement libre grâce aux longueurs de câble individuelles: comparé aux rideaux de détection conventionnels, les faisceaux peuvent être positionnées de façon flexible là où on en a besoin.
FlexChain, le rideau de détection individuel : qu’il s’agisse d’une barrière à une voie, d'une barrière réflex ou d’un détecteur à réflexion directe photoélectrique, vous pourrez choisir librement la technologie des capteurs.

FlexChain peut être adapté individuellement à l’application. Le système fournit des résultats fiables indépendamment de la disposition respective des capteurs ou de la technologie de capteurs.

Transparence totale des données du systèmes et des capteurs

FlexChain offre également une flexibilité totale pour les données du capteur. Ces dernières sont soit transférées directement à la commande, soit analysées dans le système même de manière ultra simple. Par ailleurs, FlexChain offre des possibilités de diagnostic très larges , il est possible de consulter à tout moment des paramètres tels que les informations sur le capteur, le degré d’encrassement ou l’état de la communication. Ainsi, les erreurs, pannes et arrêts sont détectés à temps et peuvent être empêchés.

Une fonctionnalité intelligente

Commande intuitive : avec l’outil logiciel SOPAS il est possible de définir des zones, de configurer des logiques et de surveiller les capteurs et de raccorder l’hôte FlexChain via USB en toute simplicité
De nombreuses interfaces : que ce soit IO-Link, CanOpen, RS-485 ou bien les sorties de commutation configurables, l’intégration est possible dans presque toutes les installations.
une sécurité des processus élevée : les paramètres de diagnostic des capteurs et du système sont disponibles à tout moment afin d’éviter des arrêts ou des erreurs de mesure

Qu’il s’agisse d’un transfert de données, des interfaces diverses ou du diagnostic en temps réel : FlexChain peut être intégré confortablement et en toute sécurité à presque tous les environnements

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    VersionFlexChain Host / FlexChain Guest
    Interface de communication

    IO-Link (V1.1)

    Série (RS-485)

    CANopen

    Principe du capteur FlexChain

    Détecteur à réflexion directe

    Barrière réflex

    Barrière émetteur-récepteur

    Système de rideau de détection

    Portée de travail0,25 m ... 15 m
    Entraxe des faisceaux

    10 mm

    25 mm

    50 mm

    Sortie de lumière optique

    Slim

    Flat

    Hauteur de détection100 mm ... 1.400 mm
    Mode de raccordement

    Câble avec connecteur mâle M12, 5 pôles

    Câble avec connecteur mâle M12, 8 pôles

    Connecteur mâle M8, 4 pôles

    Câble avec connecteur femelle M8, 4 pôles

    Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles

    Longueur du câble0,15 m ... 1,5 m
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements