SLG-2

Une intégration des plus simples dans la machine grâce à la conception compacte

L’espace est généralement limité dans la conception des machines modernes. Dans de nombreux endroits, chaque millimètre compte et des dimensions particulièrement compactes sont importantes. Des conditions de fonctionnement idéales pour le rideau de détection SLG-2 – la solution performante pour les tâches classiques de détection et de mesure. Le SLG-2 est disponible en version mince (Slim) et plate (Flat) et peut donc être facilement intégré dans divers petits espaces d’installation, vous offrant ainsi un haut degré de flexibilité pour l’intégration dans les machines.

Sélection de produits

Système de rideau de détection

Le système de détection flexible et efficace en chaîne

FlexChain propose un rideau de détection extensible de manière flexible - pouvant comporter jusqu’à 60 capteurs montés en cascade. Qu’il s’agisse d’un détecteur à réflexion directe, d’une barrière émetteur-récepteur ou réflex : différentes technologies de détection peuvent être combinées et disposées de manière libre. La cadence séquentielle veille ce faisant à la plus grande précision de mesure, tandis que les fonctions de diagnostic garantissent la stabilité des processus.

Sélection de produits

MLG-2

Pour les exigences les plus strictes

Les rideaux de détection de mesure sont idéaux pour des applications complexes, comme chaque faisceau est analysé individuellement avant la transmission des données de mesure détaillées à l’API. De par sa modularité, il est possible de sélectionner divers entraxes de faisceaux et hauteurs de détection. Leur utilisation : sur des bandes transporteuses, des systèmes de stockage et de récupération automatisés ou dans le traitement des commandes.

Sélection de produits

Barrages immatériels de sécurité

Sécurité et automatisation alliées

Les barrages immatériels de sécurité offrent à vos installations une productivité en toute sécurité, ainsi qu’un degré élevé de flexibilité et d’automatisation. Profitez d’une multitude de produits performants pour les applications les plus différentes, jusqu’au niveau de sécurité le plus élevé. Pour que vos processus se déroulent sans problèmes.

Sélection de produits

Mesure des bords de la bande

Précision optimale pour la détection de la largeur de bande

Cette technique éprouvée de rideau de détection associée à un logiciel de pointe veille, sous la forme d’un MLG-2, à assurer le plus haut niveau de précision et à fournir une base de données fiable lors de la mesure de la largeur de la bande. Même des objets particulièrement rapides ou transparents peuvent être détectés de manière sûre, grâce à une grande palette de fonctionnalités.

Sélection de produits

Rideaux d'automatisme

Une gamme complète de surveillance bidimensionnelle

Qu’ils soient grands ou petits, rapides ou lents, brillants, transparents ou sombres - la large gamme de rideaux de détection performants de SICK vous permet d’assurer une détection et une mesure fiable des objets, des personnes et des véhicules, ainsi qu’un contrôle de présence et de porte-à-faux. La variété de leurs formes et de leurs performances fait de nos rideaux de détection la solution idéale pour les applications les plus diverses.

en savoir plus
SLG-2
Système de rideau de détection
MLG-2
Barrages immatériels de sécurité
Mesure des bords de la bande
Rideaux d'automatisme

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

3 619 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 3619

Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2
  • Version d’appareil: Prime - Standard functionality
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 1 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 5 m
  • Hauteur de détection: 745 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Détails
Comparer maintenant
Unité
Rideaux d'automatisation commutables
SLG-2
  • Distance de commutation, faisceau parallèle (recommandé): 70 mm ... 1.500 mm, pour des distances de commutation plus petites
  • Entraxe des faisceaux: 10 mm
  • Sortie de lumière optique: Slim
  • Hauteur de détection: 200 mm
  • Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles
  • Réglage par défaut, fonction faisceau: 9x faisceau croisé
  • Réglage par défaut : broche 2 (MF): Entrée d’apprentissage
  • Réglage par défaut : broche 4 (OUT): Détection d’objet sortie = HIGH
  • Réglage par défaut, IO-Link (données de processus): QL/Qint Status, System status, Beam status
  • Réglage par défaut, apprentissage (préréglage): Auto-apprentissage
Détails
Comparer maintenant
Unité
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2
  • Version d’appareil: Pro - Advanced functionality
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 5 m
  • Hauteur de détection: 445 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Détails
Comparer maintenant
Unité
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2 WebChecker
  • Version d’appareil: Régulation de bord
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 2,5 m
  • Largeur de champ de mesure totale: 445 mm
  • Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 445 mm / 0 mm / 0 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Détails
Comparer maintenant
Unité
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2
  • Version d’appareil: Pro - Advanced functionality
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), série (RS-485)
  • Entrées/sorties: RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 8,5 m
  • Hauteur de détection: 895 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 50
Détails
Comparer maintenant
Unité
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2
  • Version d’appareil: Pro - Advanced functionality
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), série (RS-485)
  • Entrées/sorties: RS-485 + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 5 mm
  • Portée de travail: 8,5 m
  • Hauteur de détection: 595 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 50
Détails
Comparer maintenant
Unité
Rideaux d'automatisation mesurants
MLG-2
  • Version d’appareil: Pro - Advanced functionality
  • Interface de communication détail: IO-Link (V1.1), Analogique (courant)
  • Entrées/sorties: 2 x analogiques + 2 x Q (IO-Link)
  • Entraxe des faisceaux: 10 mm
  • Portée de travail: 5 m
  • Hauteur de détection: 2.090 mm
  • Option: Aucune
  • Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01
Détails
Comparer maintenant
Rideaux d'automatisation commutables
SLG-2
  • Distance de commutation, faisceau parallèle (recommandé): 440 mm ... 3.500 mm, variante standard
  • Entraxe des faisceaux: 10 mm
  • Sortie de lumière optique: Flat
  • Hauteur de détection: 300 mm
  • Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles
  • Réglage par défaut, fonction faisceau: 9x faisceau croisé
  • Réglage par défaut : broche 2 (MF): Entrée d’apprentissage
  • Réglage par défaut : broche 4 (OUT): Détection d’objet sortie = HIGH
  • Réglage par défaut, IO-Link (données de processus): QL/Qint Status, System status, Beam status
  • Réglage par défaut, apprentissage (préréglage): Auto-apprentissage
Détails
Comparer maintenant
Unité

Résultat(s) 1 - 8 de 3619

Avantages

Des performances remarquables, une utilisation flexible

Qu’ils soient transparents, enveloppés de film, sombres, informes ou suivant un motif répétitif : les rideaux d’automatisme de SICK identifient les objets de façon claire et sûre. Notre gamme de produits permet ainsi d’assurer des tâches de commutation simples, autant que des calculs de volumes complexes, avec la plus grande précision et fiabilité. Nos capteurs emploient les technologies de détection les plus récentes pour atteindre des performances de pointe. Ils bénéficient par ailleurs d'une manipulation intuitive et permettent une intégration simple dans les installations.
Haute résolution Les rideaux de détection permettent une détection fiable des plus petits objets. Plus la résolution est élevée, plus la détection est fine. Le HLG et le MLG-2 sont même capables de détecter des objets de 2 à 2,5 mm. L’exactitude de la mesure dépend aussi des vitesses respectives et des temps de réponse configurés.
Temps de réponse courts Les rideaux de détection de SICK se distinguent par la faiblesse de leur temps de réponse. Il leur est ainsi possible de détecter instantanément et de mesurer avec précision des objets de petite taille se déplaçant à grande vitesse. Grâce à la faiblesse de leur temps de réponse, et à des durées de rétention minimales < 1 ms, les capteurs de SICK sont orientés spécialement vers les besoins des processus de fabrication à un rythme soutenu.
Mode de fonctionnement prédéfinis Les rideaux de détection disposent de divers modes de fonctionnement prédéfinis afin de permettre une détection sûre des objets dans les applications les plus exigeantes. Les capteurs peuvent être mis en service rapidement et en toute simplicité. La détection et la mesure sont assurées de façon particulièrement fiable, même en présence d’objets transparents ou de vitesses de travail élevées.
Conception modulaire Les gammes de produits MLG et SLG disposent d’une conception modulaire, et peuvent être configurés individuellement sur le site en fonction des exigences. Hauteur de détection, entraxe des faisceaux et portée - façonnez un rideau d’automatisme en fonction de vos applications et situations de montage spécifiques.

conditions ambiantes

Adapté à tous les environnements

A l’intérieur ou à l’extérieur : nos rideaux d’automatisme sont robustes, immunisés contre les lumières parasites et prêts à l’emploi en cas de températures comprises entre –30 °C et +55 °C. La très grande diversité de leurs formes permet de couvrir les besoins de nombreux domaines d’application. Ainsi, les Smart Light Grids peuvent être intégrés presque n’importe où, grâce à leur profondeur de 8 mm, et leur largeur de 25 mm - qu’il s’agisse de portes, de chaînes de montage, de machines ou d’étagères. Le champ de lecture du VLC100 s’adapte avec flexibilité entre 40x40 cm et 200x200 cm. Et le MLG-2 est idéal pour des utilisations extérieures exigeantes grâce à son indice de protection IP 65/67.

logiciel

Outil de configuration intuitif SOPAS

Adaptez vos rideaux d’automatisme à vos exigences - de façon totalement intuitive grâce à l’outil de configuration SOPAS. Une grande diversité de paramètres et de fonctions peut être réglée dans l’application de façon transparente. Il n’est plus nécessaire de disposer de connaissances spécialisées concernant le mode de fonctionnement de l’appareil. L’interface affiche les faisceaux et le niveau de réception, et permet une saisie rapide des télégrammes. Les réglages spécifiques des capteurs peuvent ainsi être réalisés en un tour de main à l’aide du SOPAS.

interface de communication

Une variété d’interfaces

Plus besoin d’employer du matériel supplémentaire grâce à des interfaces intégrées. Les rideaux d’automatisation mesurants communiquent avec votre système, par exemple à l’aide d’un IO-Link. Cela signifie : de meilleures performances lors du transfert de données, des fonctions de clonage ainsi que des possibilités de surveillance de l’état de l’appareil. Le MLG-2 ProNet dispose par ailleurs d’interfaces telles que EtherCAT, ProfiNet, EtherNet IP, CANopen et PROFIBUS. Les rideaux d’automatisme à commutation sont munis de relais et de sorties de commutation.