Accessoires
Réflecteurs et optique / Miroir de renvoi

PSK1
1005229
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresMiroir de renvoi
      DescriptionDéflecteur horizontal, surface miroir 96 mm x 124 mm
      Matériau du miroirVerre
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279207
      ECl@ss 5.1.427279207
      ECl@ss 6.027279207
      ECl@ss 6.227279207
      ECl@ss 7.027279207
      ECl@ss 8.027279207
      ECl@ss 8.127279207
      ECl@ss 9.027273605
      ECl@ss 10.027273605
      ECl@ss 11.027273605
      ECl@ss 12.027273605
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      ETIM 7.0EC002467
      ETIM 8.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Dessins techniques

    PSK1
    Plan coté