Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation

PS-PEDC-1
7022805
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Tension d'entrée120 V AC
      Tension de sortie24 V DC
      DescriptionAlimentation électrique/adaptateur C.A., 120 V C.A. à 24 V C.C., utilisé avec boîtier de test de la mallette démo (7022806)
    • Classifications
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004