Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation

PS-050-2400D1-EU
6034941
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Tension d'entrée100 V AC ... 240 V AC
      Tension de sortie5 V DC
      DescriptionBloc d'alimentation universel, entrée 100 ... 240 V C.A., sortie 5 V C.C., câble d'alimentation avec connecteur mâle à contact de protection européen inclus (n'est pas conforme à la norme médicale EN 60601 / IEC 60601)
    • Classifications
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004