Aperçu
Le capteur de niveau limite pour presque tous les liquides
Les capteurs de niveau limite par vibrations de la famille de produits LFV200 déterminent avec une très grande précision le niveau de remplissage prédéfini dans les milieux liquides. Que ce soit pour signaler un niveau plein ou vide dans un réservoir (protection anti-débordement) ou dans les tuyauteries pour protéger des pompes contre le fonctionnement à sec, le LFV200 fonctionne dans tous les liquides, sans usure ni maintenance. Avec sa surface de qualité supérieure et ses robustes lames vibrantes en acier inoxydable, le LFV200 le premier choix pour les raccords process aseptiques comme pour les applications requiérant une hygiène maximale. Des versions du LFV230 comportant une rallonge de tube jusqu’à 1.200 mm sont également disponibles. Avec l’IO-Link, il est possible de lire, en plus du signal de commutation, le fréquence d’oscillation, l’amplitude et la température du capteur, ce permet des diagnostics avancés et une maintenance prédictive.
En bref
- Mise en service sans remplissage du bac ni compensation de milieu
- Insensibilité aux dépôts
- Température du processus jusqu’à 150°°C
- Deux variantes électroniques et IO-Link disponibles
- Rallonge de tube jusqu’à 1.200 mm
- Modèles hygiéniques à surface polie, résistants aux procédés CIP et SIP
- Boîtier en acier inoxydable 316L
- Excellente reproductibilité