Accessoires
Réflecteurs et optique / Réflecteurs / Réflecteurs à micro prismes

PL10F
5311210
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresRéflecteurs
      Famille d'accessoiresRéflecteurs à micro prismes
      DescriptionDispositif rétroréfléchissant petit format, à visser, adapté aux capteurs laser
      Type de fixationVissable, fixation 2 trous
      Température de fonctionnement–30 °C ... +65 °C 1)
      Dimensions20 mm x 32 mm
      Surface réfléchissante18 mm x 18 mm
      MatériauPMMA/ABS
      • 1) Acclimater au préalable les réflecteurs dans la zone de congélation; Monter les réflecteurs sans les déformer, visser.
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279203
      ECl@ss 5.1.427279203
      ECl@ss 6.027279203
      ECl@ss 6.227279203
      ECl@ss 7.027279203
      ECl@ss 8.027279203
      ECl@ss 8.127279203
      ECl@ss 9.027273601
      ECl@ss 10.027273601
      ECl@ss 11.027273601
      ECl@ss 12.027273601
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      ETIM 7.0EC002467
      ETIM 8.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827

    Dessins techniques

    PL10F
    Plan coté