Pendant le processus de transport, les plateformes mobiles doivent être en mesure d’identifier et de percevoir leur environnement. Cela permet d’empêcher des collisions avec des obstacles et des personnes et assure un déroulement sûr et fiable des processus.

Prévention des collisions
Chaque collision entre véhicules génère des coûts subséquents en raison de défaillances de systèmes et de temps d’arrêt. Des capteurs photoélectriques de sécurité monofaisceau, des capteurs 2D et 3D avertissent à temps et sans contact en cas de collision imminente et permettent ainsi de les éviter.
Prévention des collisions avec capteur photoélectrique de sécurité monofaisceau L41
Prévention des collisions avec capteurs à ultrasons
Prévention des collisions en 2D avec TIM1xx
Prévention des collisions en 2D avec TIM3xx

Sécurité des personnes
Dans les domaines où des personnes et des plate-formes mobiles interagissent, des capteurs de sécurité sont indispensables. SICK propose les capteurs et solutions qu’il faut, adaptés au niveau de sécurité de l’application respective.
Interrupteur d'arrêt d’urgence ES21
Capteur de sécurité 2D-LIDAR TiM-S
Scrutateur laser de sécurité S300 Mini Standard pour la protection de zone dangereuse jusqu’à 3 m
Scrutateur laser de sécurité microScan3 pour la protection de zone dangereuse jusqu’à 9 m
Codeur de sécurité pour des fonctions Motion Control sûres
Systèmes de sécurité Safe AGV Easy - protection fiable des AGV et AGC
Système de sécurité Safe EFI-pro - perception de l’environnement hautement adaptive et sûre pour AGV

Des systèmes de commande sûrs
Pour une intégration aisée des composants de sécurité, SICK propose un portefeuille flexible et facile à utiliser de solutions de commandes sûres. A commencer par les relais de sécurité simples jusqu’aux systèmes de commandes de sécurité configurables.
Articles choisis :
SICK et MasterMover – initiation sûre à l’industrie 4.0
En savoir plus dans le blog sur les capteurs de SICK (en anglais)
Une lueur à l’horizon - désinfection à l’aide de la lumière UV et nanoScan3
Jungheinrich automatise les chariots élévateurs : agilité dans les virages et plus de sécurité et de rendement sur la jetée de chargement

Avez-vous des questions ?
Robots mobiles :
entrer dans de nouvelles dimensions
La robotique fait son entrée - dans la production, la logistique ou le service. Des solutions de détection pour toutes les variantes de robots mobiles
Véhicules industriels
Les systèmes mobiles de transport de matériaux sont utilisés dans la plupart des environnements de production industriels.