RFID, lecteurs de codes-barres laser et caméras de lecture de codes : pour venir à bout efficacement des tâches d’identification, vous avez besoin de bien plus qu’une simple technologie. Avec SICK, vous avez le choix : depuis des décennies, la société SICK se pose en pionnière dans le domaine des solutions de caméra et de vision tout en occupant la première place sur le marché de la lecture de codes industrielle, sans oublier son rôle novateur en matière de technologie RFID. Avec ses trois technologies - utilisées individuellement ou alliées dans une application - SICK exécute efficacement et en toute fiabilité vos tâches d’identification. L’essentiel consiste à répondre à vos besoins.
En tant qu’entreprise internationale, nous sommes à vos côtés. Notre service : une analyse précise de vos exigences, une expertise technique et une compétence système, des produits solides et une assistance complète sur site, dans le monde entier. Laser, caméra ou RFID : les trois technologies peuvent être associées en un seul système si nécessaire. SICK vous propose directement des solutions systèmes complètes ainsi que des combinaisons personnalisées. En outre, vous pouvez compléter les associations de technologies d’identification avec d’autres capteurs de notre vaste gamme. Vos besoins changent ? Ce n'est pas un problème. Grâce à l’architecture modulaire et notre concept 4Dpro, nos systèmes peuvent être étendus de manière flexible pour pouvoir s’adapter à toute nouvelle mission.
Vos avantages : trois technologies pour tous les cas de figure
RFID
- Identification fiable d’objets dissimulés ou encrassés, car aucun contact visuel n’est nécessaire pour l’étiquette RFID
- Identification d’objets volumineux avec une position d’étiquette non définie grâce aux grandes distances de lecture et largeurs de champ de lecture
- Lecture et écriture de données
- Sécurité élevée contre les falsifications et protection fiable des données grâce au transfert de données crypté
Caméras de lecture de codes
- Lecture flexible de différents types de code et indépendante de l’alignement du code (360°)
- Contrôle des qualités de code visant à optimiser le processus à l’aide de Code Analytics présent dans l’appareil
- Analyse ultérieure des images grâce à l’enregistrement des objets identifiés
- Lecture, évaluation et analyse de codes fortement endommagés via des algorithmes correcteurs de traitement d’image
Lecteur de codes-barres laser
- Identification de codes avec un seul appareil à des distances variables et différentes tailles d’objet grâce à une grande profondeur de champ
- Couverture de plages de lecture plus étendues avec un seul appareil grâce à un grand angle d'ouverture
- Haute stabilité de lecture même avec des lumières parasites changeantes du fait d’une exceptionnelle immunité
- Faibles coûts de mise en service en raison d’une installation simplissime garantie par la fonction de mise au point automatique
Explorateur de solutions d'identification : pour trouver la solution adaptée à chaque application
Propriétés de lecture, caractéristiques de code, stockage des données et analyse : sélectionnez les critères et trouvez la solution d'identification adaptée.
Notre gamme d’identification complète
Exemples concrets – En savoir plus dans le blog sur les capteurs de SICK
Audi: production automobile efficiente avec la technologie RFID
Papier au mètre : la technique RFID garantit une séquence de production correcte
Suivi des bagages sans faille
Industrie agroalimentaire : traçabilité jusqu’au niveau article grâce aux systèmes d’identification
Solutions d’identification lors de la préparation de commandes de plantes en pot
Technologie RFID: récolte de tomates automatisée chez KAGOME
Pour trouver la bonne solution : l’explorateur de solutions d'identification
Sélectionnez les critères et trouvez la solution d'identification adaptée
4Dpro : la flexibilité dont vous avez besoin
- Raccordement homogène
- Interface utilisateur commune
- Concept d’accessoires uniforme