FR
Pays: FR (Canada)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Anglais
  • Français
web-speed-control-stage-teaser-image

Saisir la vitesse de bande

Optimiser la productivité des installations grâce aux solutions de détection de SICK
Contactez-nous !

Saisie précise de la vitesse avec ou sans contact

La vitesse des produits en bande détermine la qualité et la productivité des processus entièrement automatisés. Dans la production de batteries, de pneus, de textiles, de verre ou de papier, dans les machines d'emballage ou dans l'industrie de l'imprimerie, les capteurs de SICK peuvent mesurer et surveiller la vitesse du matériau sur le moteur, sur l'axe ou sur le matériau lui-même - et ce également sans contact. Grâce à une mesure fiable, la productivité de l'installation peut être optimisée par une régulation adaptative de la vitesse. Cela concerne la découpe, l'estampage et le gaufrage de pièces ou de sections d'un matériau continu en mouvement, comme les bandes de papier et de film, les bandes de verre, etc. Cela permet de réduire les rebuts et de raccourcir les temps d’usinage.

Pour une détection précise de la vitesse de la bande, SICK propose des codeurs à roue de mesure, des détecteurs de mouvement de surface à laser, des codeurs incrémentaux et absolus ainsi que des systèmes Feedback-moteur.

DÉTECTION DE LA VITESSE DE BANDE AVEC DES CODEURS À ROUE DE MESURE

Mesure de la vitesse sur la surface

Les systèmes de roues de mesure tactiles de SICK détectent les mouvements linéaires de manière fiable et directe. Le choix de différentes surfaces de roue de mesure et la mécanique intelligente permettent une intégration sans problème des capteurs dans votre processus. De plus, la combinaison avec un codeur absolu ou incrémental permet une intégration dans votre concept de machine individuel. Grâce à la mesure directe et précise de la vitesse du produit en bande, les codeurs à roue de mesure de SICK vous permettent d'éviter les conditions critiques du processus telles que le glissement.

Un codeur à roue de mesure détecte la vitesse des matériaux en bande sur la surface

DÉTECTION DE LA VITESSE DE BANDE AVEC DES DÉTECTEURS DE MOUVEMENT DE SURFACE À LASER

Mesure de la vitesse sans contact sur les surfaces sensibles

Les détecteurs de mouvement de surface à laser de SICK détectent de manière fiable les mouvements des produits en bande, sans les toucher. Pour ce faire, ils n'ont pas besoin d'un étalon de mesure ni d'une échelle. La technologie basée sur l'effet laser Doppler permet de mesurer la vitesse du produit en bande sur presque toutes les surfaces. Une mesure sans contact est particulièrement adaptée aux applications avec des surfaces souples ou sensibles. Les détecteurs de mouvement de surface à laser de SICK montrent leurs forces dans les processus rapides et dynamiques pour lesquels les codeurs ou les systèmes de roue de mesure sont moins adaptés.

Le capteur détecte la vitesse des produits en bande sans les toucher

DÉTECTION DE LA VITESSE DE BANDE AVEC DES CODEURS INCRÉMENTAUX ET ABSOLUS

Mesure de la vitesse dans le moteur ou sur l'axe rotatif

Qu'il s'agisse de l'angle, de la position ou de la vitesse, les codeurs incrémentaux et absolus de SICK rendent le mouvement mesurable. Les capteurs permettent une mesure de vitesse et une détection de position précises et efficaces en boucle fermée. Basés sur une technologie optique et magnétique, les codeurs convertissent les signaux reçus en données qu'ils transmettent à la commande du processus ou au cloud. Leurs possibilités de configuration et de programmation simples et flexibles se traduisent en outre par une excellente disponibilité des processus.

Un codeur mesure la vitesse des produits en bande dans l'axe

DÉTECTION DE LA VITESSE DE BANDE AVEC DES SYSTÈMES FEEDBACK-MOTEUR

Mesure de la vitesse dans le servomoteur

Les systèmes Feedback-moteur de SICK mesurent la vitesse avec précision dans le moteur. Grâce à cette mesure indirecte, vous obtenez non seulement des indications sur la vitesse du produit en bande, mais aussi de précieuses informations sur l'état de la machine et des servomoteurs. Une maintenance prédictive est ainsi rendue possible et les dysfonctionnements peuvent être détectés à temps, rapidement corrigés ou même totalement évités.

Le système Feedback-moteur mesure la vitesse des produits en bande dans le moteur