Mesure exacte de la largeur de la bande pour un guidage correct des produits en bande
Dans les industries du textile, des pneus, du plastique, des batteries, de l'automobile, du papier ou du tabac, la mesure de la largeur de la bande est responsable du contrôle et du bon guidage du matériau. Du tambour au traitement ultérieur en passant par le déroulement, les matériaux continus doivent être correctement guidés. Ainsi, non seulement le guidage de la bande dans le sens du mouvement, mais aussi la surveillance de la largeur et du format de la bande sont déterminants pour la qualité et la stabilité du processus. Les capteurs de SICK surveillent et contrôlent la position du matériau. Les défauts de qualité, comme l'effilochage des bords, sont détectés à temps et les changements de format et de matériau s'effectuent sans difficulté.
Pour mesurer la largeur de la bande, SICK propose des rideaux d’automatisme et des capteurs ligne
MESURER LA LARGEUR DE LA BANDE AVEC DES RIDEAUX D’AUTOMATISME
Guidage de la bande même pour les bandes larges
Les rideaux d'automatisme de SICK permettent une mesure précise et peu encombrante de la largeur de la bande, même pour les bandes de plastique, de textile, de caoutchouc ou d'acier très larges. Les rideaux de détection mesurent sans faille sur toute la bande, de sorte qu'un changement de format des produits en bande peut être effectué à tout moment sans réajustement.

MESURER LA LARGEUR DE LA BANDE AVEC DES CAPTEURS LIGNE
Guidage de la bande basé sur la mesure de la largeur de la bande
Une mesure fiable et précise de la largeur de la bande est une condition de base pour le positionnement et le guidage corrects des produits en bande. Les capteurs en réseau fonctionnent à cet effet selon le principe du balayage. Grâce à la détection de différences minimales de niveaux de gris, ils détectent de manière fiable les plus petites arêtes et, en mode réflecteur, même les matériaux transparents. Il est en outre possible de configurer des positions ou des zones de bord. Le capteur reconnaît ainsi une arête de contraste préalablement configurée et peut ignorer les arêtes parasites dans l'environnement ou sur l'objet de détection, ce qui entraîne une sécurité et une stabilité accrues du processus. L'apprentissage de zone permet de définir des zones de détection afin de simplifier en outre la régulation de position.