FR
Pays: FR (Canada)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Anglais
  • Français
safe-robotics-guide-rich-paragraph-support-image-3-webx

Robotique sûre selon ISO 10218-2:2025

La sécurité dans la robotique commence par les bonnes connaissances - télécharger maintenant le « Guide pour des applications robotiques sûres ».

Organisation des applications robotiques de façon sûre et conforme aux normes

La norme ISO 10218-2:2025 est une norme internationale qui se consacre aux exigences de sécurité pour les applications et cellules robotiques dans les environnements industriels. Cette norme a été publiée dans une nouvelle version en février 2025 afin de satisfaire aux dernières évolutions technologiques et aux exigences de sécurité.

Sur nos pages Internet, vous trouverez un aperçu des principales nouveautés de la norme ISO 10218-2:2025 et des avantages de cette norme pour votre entreprise. Nous souhaitons vous aider à optimiser la sécurité et l’efficacité de vos applications robotiques et d’assurer le respect des normes internationales.

Qu’est-ce qui a changé à compter de février 2025 ?

La nouvelle version de la norme comprend d’autres exigences de sécurité, entre autres les aspects de cybersécurité, afin d’améliorer la protection contre les menaces numériques. Les spécifications techniques et rapports qui complétaient jusqu’à présent les exigences en termes d’intégration sont désormais résolus dans la révision ; cela vaut également pour la mesure de la force et de la pression. Les fonctions de sécurité ou fonctions partielles de sécurité sont définies et vous obtiendrez une aide concrète sur la détermination de la performance de sécurité nécessaire à titre de solution alternative à la requête générique. De plus, les applications collaboratives en vue de la définition et de l’application ont été concrétisées.

Une femme montre le mot « Standards » représenté avec une multitude d’autres hologrammes.

Quelle est l’avantage pour les intégrateurs et les exploitants ?

Pour les intégrateurs, la norme ISO 10218-2:2025 formule des directives claires qui simplifient considérablement la conception et la réalisation des applications robotiques. La norme crée une base homogène pour la planification, la conception et la réalisation d’applications robotiques industrielles en tenant compte des différents niveaux d'interaction. Elle impose également des exigences aux informations à fournir pour les utilisateurs et aide ainsi l’exploitant à assurer un fonctionnement sûr et fiable des équipements de travail fournis sur l’ensemble du cycle de vie. La prise en compte d’évolutions technologiques actuelles et de fonctions de sécurité modernes rendent les investissements plus durables et plus pérennes pour l’utilisateur.

Un expert en sécurité contrôle la fonctionnalité d'un dispositif de sécurité

SICK vous apporte son soutien dans la mise en œuvre de la nouvelle norme

Sur la base de leur expérience pratique de longue date, les experts en sécurité de SICK ont réalisé un guide pour la mise en œuvre conforme à la norme des applications robotiques sûres. Le guide explique en détail ce que vous devez prendre en compte lorsque vous souhaitez intégrer une application robotique dans votre production.

En outre, SICK propose de nombreuses formations clients vous permettant d'approfondir continuellement vos connaissances.

Une femme se trouve devant une application avec plusieurs robots et lit quelque chose sur l’écran d’une tablette

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !

Vous avez des questions sur l’implémentation des exigences de la norme ISO 10218-2:2025 ? Nos experts sont à votre disposition pour trouver les solutions qui vous conviennent.

Formulaire de contact avec l’icône de l’enveloppe

Contact

Guide pour des applications robotiques sûres

Avec ce guide, nous vous aidons à comprendre les mesures de sécurité pour les robots industriels et à les mettre en œuvre de manière sûre, efficace et conforme aux normes. Il contient des informations utiles pour les fabricants d'installations, les intégrateurs de systèmes, les développeurs de cellules robotisées, les ingénieurs d'application ainsi que les exploitants d'applications robotiques.

Télécharger maintenant
Le guide est affiché sur un écran de tablette et d’ordinateur portable sous forme d’aperçu.

Webinaire: Regarder l’enregistrement maintenant

Exigences de sécurité pour la robotique – Quelles sont les nouveautés de la norme ISO 10218 2:2025?

Découvrez dans l’enregistrement du webinaire comment la norme ISO 10218 2:2025 adapte les pratiques de sécurité aux réalités industrielles modernes. Découvrez également comment SICK vous aide à garantir la conformité à la norme et à promouvoir une culture de sécurité solide au sein de votre entreprise.
L’enregistrement du webinaire est en anglais.

Voir maintenant