IO-Link : la nouvelle communication au niveau des capteurs

IO-Link offre de nouvelles possibilités de communication entre la commande de l'installation et le niveau de terrain : les capteurs et les actionneurs participent activement au processus au sein d'un réseau d'automatisation cohérent. En tant qu'émetteurs, ils signalent de manière autonome les erreurs et les états à une commande. En tant que récepteurs, ils reçoivent des signaux inversés et les traitent. Résultat : une optimisation des coûts et des processus sur toute la chaîne d'approvisionnement, à travers tous les secteurs.

IO-Link est une connexion point-à-point située sous des réseaux quelconques permettant d'intégrer des niveaux de terrain inférieurs du point de vue de la communication.

Notions de base sur la technologie E/S

L'intégration sans fil de capteurs dans un réseau d'automatisation offre de nouvelles fonctions standard et bien des avantages.

Avantages des fonctions standard IO-Link
L'intégration d'un capteur IO-Link dans le concept global d'automatisation s'effectue au moyen d'un maître IO-Link, d’une description de l'appareil (IODD) et de blocs de fonction. Étendez votre réseau d'automatisation avec IO-Link

Dans les Smart Sensors, la technologie IO-Link est intégrée en tant que caractéristique constante. Des propriétés complémentaires assurent la base d'un système d’automatisation durable dans le cadre de l'industrie 4.0.

Vous êtes intéressé par les capteurs intelligents ?
IO-Link Master Starter Kit Teaser Image
IO-Link Master Starter Kit Teaser Image

IO-Link Master Starter Kit

Accéder à IO-Link en toute simplicité

Pour en savoir plus