IO-Link – Avantages des fonctions standard
Remplacement aisé des appareils
- Localisation précise du capteur dans la machine et dans l'installation
- Pas d'intervention de personnel spécialement formé à cet effet, d'outils ou d'instructions supplémentaires pour le remplacement fiable des capteurs
- Pas d'erreur de réglage grâce à la configuration automatique
- Documentation claire du remplacement
- Réduction des interventions de service onéreuses
- Minimisation des temps d'arrêt
- Garantie de la disponibilité des machines
Réglage flexible des capteurs
- Pas d'erreur de réglage grâce à la configuration automatique
- Réduction des temps d'arrêt lors d'un changement de produit
- Accroissement de la flexibilité de la machine
- Plus grande diversité des produits traités par la machine
Surveillance des conditions/diagnostic
- Minimisation des risques de défaillance
- Optimisation de la maintenance et des périodes associées
- Formation du technicien de service à la maintenance par télédiagnostic
- Réalisation de la maintenance par du personnel formé
- Identification et suppression des états critiques des capteurs par le technicien de service avant la défaillance
- Contrats de maintenance étendus avec surveillance des processus
- Optimisation des délais de production
- Garantie du fonctionnement des capteurs
E-nomenclature/E-Inventory
- Élimination des redondances et des coûts supplémentaires
- Augmentation de la transparence avec la documentation électronique des capteurs installés
- Pas de recherche complexe d'erreur grâce aux différentes dates mentionnées dans la documentation
- Documentation simple et sans erreur de l'état de la machine ou de l'installation à la livraison
Visualisation et configuration du capteur
- Nombreuses possibilités de diagnostic du capteur
- Configuration des fonctions avancés via le logiciel de visualisation
- Vérification et optimisation des valeurs de qualité ou des réserves de fonctionnement d’un signal de capteur
- Simplification de la sélection des fonctions et des performances du capteur par rapport à la solution
- Configuration simple du capteur
Transfert numérique des mesures analogiques
- Câblage sans blindage économique
- Transfert de grande précision à haute compatibilité électromagnétique
- Cartes d'entrées analogiques désormais superflues
- Transmission parallèle de la mesure et de signaux numériques
- Mesure numérique directe dans l'automate programmable industriel
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...