Aperçu
Petit interrupteur de sécurité RFID pour la surveillance de porte avec protection contre les manipulations
L’interrupteur de sécurité RFID STR1 possède des sorties de semi-conducteurs surveillées (OSSD) et peut être branché individuellement ou en série.
Il est utilisé dans des applications exigeant une protection élevée contre les manipulations. Le STR1 est disponible avec trois codages. Les capteurs à codage universel sont compatibles avec tous les actionneurs. Pour les variantes à codage unique et à codage permanent, un actionneur doit être programmé. Ensuite, le STR1 n’accepte plus que cet actionneur.
Le capteur a trois surfaces de détection actives. Il existe quatre grands actionneurs différents. Le STR1 offre ainsi une très grande flexibilité de montage.
En bref
- Zone de déclenchement jusqu’à 14 mm
- Petit boîtier offrant des possibilités de montage flexibles
- Activation du capteur possible de trois côtés
- Quatre actionneurs différents disponibles
- Capteurs à codage universel, à codage unique et à codage permanent
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508)
- Montage en série sûr possible jusqu’à 30 capteurs