Interrupteur de sécurité magnétique compact pour la surveillance de porte sans contact
Vos avantages
Longue durée de vie du produit car moindre usure et peu de maintenance
Niveau de performance PL e selon EN ISO 13849 avec un seul interrupteur de sécurité en liaison avec un organe de sécurité approprié
Disponibilité élevée de la machine grâce à des tolérances élevées par rapport au décalage de la porte
Pas de câblage supplémentaire – connexion directe à la solution de commande sûre
Les appareils sont faciles à nettoyer ce qui permet de les utiliser dans les zones fortement encrassées ou dans des applications avec des prescriptions d’hygiène sévères
Diagnostic rapide à l’aide d’un afficheur d’état à DEL (RE27)
Interrupteur de sécurité magnétique compact pour la surveillance de porte sans contact
Les interrupteurs de sécurité magnétiques RE2 sont équipés soit de contacts NO/NF antivalents, soit de contacts à fermeture identiques qui sont déclenchés directement par les actionneurs magnétiques codés. Les interrupteurs de sécurité magnétiques sont utilisés dans les zones fortement encrassées. Ils sont faciles à nettoyer ce qui leur permet de satisfaire à des standards d’hygiène élevés. Leur principe de fonctionnement permet des tolérances élevées, c’est pourquoi ils conviennent là-où il est difficile d’obtenir un guidage précis de la protection.
En bref
Zone de déclenchement jusqu'à 9 mm
2 ou 3 contacts
Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
Capteurs avec connecteur enfichable ou câble raccordé
LED d'état (RE27)
Connecteur M12 compatible Flexi Loop (en fonction du modèle)
En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.
Fonctionnalité fiable pour une surveillance sans contact de portes
L’interrupteur de sécurité magnétique RE2 sert à surveiller les portes et volets jusqu’à IP67. Il séduit avec sa longue durée de vie, une conception avec peu d’usure et de maintenance ainsi qu’un montage peu encombrant. Parallèlement, le RE2 offre également une fonctionnalité fiable, même lors de conditions ambiantes défavorables, comme par ex. de forts encrassements.
Faible maintenance avec un nettoyage simple
Un fonctionnement quasiment sans usure veille à un cycle de maintenance plus long et à une disponibilité plus élevée des machines.
Dépourvu de rainures et d’ouvertures, le RE2 est facile à nettoyer et est idéal pour une utilisation sur portes et volets jusqu’à IP67, ainsi que dans des zones fortement encrassées.
Disponibilité élevée des machines grâce au fonctionnement quasiment sans usure de l’interrupteur de sécurité sans contact RE2
Jusqu’au niveau de performance e avec protection améliorée contre les manipulations
Grâce à la grande tolérance par rapport au décalage de porte, le RE2 peut être utilisé pour toutes les portes coulissantes et battantes et permet une disponibilité maximale des machines. Des bloc de fonction spéciaux dans le système de commande de sécurité permettent au RE2 d’atteindre le niveau de performance e selon la norme EN ISO 13849, tout en offrant une protection plus élevée contre les manipulations.
Grâce à son fonctionnement magnétique, le RE2 est mieux renforcé contre les neutralisations frauduleuses que les interrupteurs de sécurité électromécanique et aide à réduire le risque d’accidents.
Combiné au composant de sécurité adapté dans la commande, le RE2 peut atteindre le niveau de performance e.
L’interrupteur de sécurité magnétique RE2 allie une protection améliorée contre les manipulations avec une performance maximale