Interrupteurs de sécurité sans contact
RE1

Petit interrupteur de sécurité magnétique pour la surveillance de porte sans contact

Vos avantages

  • Longue durée de vie du produit car moindre usure et peu de maintenance
  • Montage peu encombrant grâce au petit boîtier
  • Niveau de performance PL e selon EN ISO 13849 avec un seul interrupteur de sécurité en liaison avec un organe de sécurité approprié
  • Disponibilité élevée de la machine grâce à des tolérances élevées par rapport au décalage de la porte
  • Les appareils sont faciles à nettoyer ce qui permet de les utiliser dans les zones fortement encrassées ou dans des applications avec des prescriptions d'hygiène sévères
  • Avec Flexi Loop : connexion en série sûre, y compris diagnostic avec un câblage simple

Aperçu

Petit interrupteur de sécurité magnétique pour la surveillance de porte sans contact

Les interrupteurs de sécurité magnétiques RE1 sont équipés soit de contacts NO/NF antivalents, soit de contacts à fermeture identiques qui sont déclenchés directement par les actionneurs magnétiques codés. Les interrupteurs de sécurité magnétiques sont utilisés dans les zones fortement encrassées. Ils sont faciles à nettoyer ce qui leur permet de satisfaire à des standards d’hygiène élevés. Leur principe de fonctionnement permet des tolérances élevées, c’est pourquoi ils conviennent là-où il est difficile d’obtenir un guidage précis de la protection.

En bref
  • Zone de déclenchement jusqu'à 7 mm
  • 2 ou 3 contacts
  • Jusqu'au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
  • Capteurs avec connecteur enfichable ou câble raccordé
  • Connecteur enfichable M12 compatible Flexi Loop (en fonction de la variante)

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Avantages

Fonctionnalité fiable pour une surveillance sans contact de portes

L’interrupteur de sécurité magnétique RE1 sert à surveiller les portes et volets jusqu’à IP67. Il séduit avec sa longue durée de vie, une conception avec peu d’usure et de maintenance ainsi qu’un montage peu encombrant. Parallèlement, le RE1 offre également une fonctionnalité fiable, même lors de conditions ambiantes défavorables, comme par ex. de forts encrassements.

Faible maintenance avec un nettoyage simple

Un fonctionnement quasiment sans usure veille à un cycle de maintenance plus long et à une disponibilité plus élevée des machines.

Dépourvu de rainures et d’ouvertures, le RE1 est facile à nettoyer et est idéal pour une utilisation sur portes et volets jusqu’à IP67, ainsi que dans des zones fortement encrassées.

Disponibilité élevée des machines grâce au fonctionnement quasiment sans usure de l’interrupteur de sécurité sans contact RE1

Jusqu’au niveau de performance e avec protection améliorée contre les manipulations

Grâce à la grande tolérance par rapport au décalage de porte, le RE1 peut être utilisé pour toutes les portes coulissantes et battantes et permet une disponibilité maximale des machines. Des bloc de fonction spéciaux dans le système de commande de sécurité permettent au RE1 d’atteindre le niveau de performance e selon la norme EN ISO 13849, tout en offrant une protection plus élevée contre les manipulations.
Grâce à son fonctionnement magnétique, le RE1 est mieux renforcé contre les neutralisations frauduleuses que les interrupteurs de sécurité électromécanique et aide à réduire le risque d’accidents.
Combiné au composant de sécurité adapté dans la commande, le RE1 peut atteindre le niveau de performance e.

L’interrupteur de sécurité magnétique RE1 allie une protection améliorée contre les manipulations avec une performance maximale

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe du capteurMagnétique
    Degré de codage de l'actionneurDegré de codage bas (EN ISO 14119)
    Type de sortieContacts Reed
    Nombre de contacts NF1 / 0
    Nombre de contacts NO1 / 2
    Mode de raccordement

    Connecteur, M8, 4 pôles

    Câble

    Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles

    Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements