Interrupteurs de sécurité sans contact
IQB2S

Petit interrupteur de sécurité inductif parallélépipédique pour la surveillance de la position

Vos avantages

  • Forme compacte pour une intégration simple et ergonomique au design de la machine sans actionneur supplémentaire
  • Grande disponibilité des machines grâce à une sensibilité réduite à l’encrassement et à l’humidité
  • Longue durée de vie du produit, car usure moindre et peu de maintenance
  • Diagnostic rapide avec affichage de l’état de commutation à 270° avec LED
  • Grande fiabilité et comportement de commutation précis en raison de la technologie ASIC éprouvée
  • Raccordement sûr et direct à une solution de commande sûre à l’aide d’OSSD
  • Possibilités de raccordement simples et flexibles grâce aux variantes avec connecteur mâle, câble et câble avec connecteur mâle

Aperçu

Petit interrupteur de sécurité inductif parallélépipédique pour la surveillance de la position

Les interrupteurs de sécurité inductifs de la gamme de produits IQB2S sont utilisés pour la surveillance de position et de zone. Grâce à leur forme très compacte et des types de raccordement des plus divers, ils s’intègrent parfaitement au design de la machine. L’IQB2S fonctionne sans contact et ne s’use presque pas. Pour les tâches de surveillance, les interrupteurs de sécurité n’ont pas besoin d’actionneur supplémentaire. Généralement, ils sont plutôt activés par des métaux, par exemple au niveau des machines. L’IQB2S se raccorde à une solution de commande sûre au moyen de sorties de commutation à autosurveillance (OSSD) et permet une d’obtenir une sécurité élevée avec le niveau de performance PL d (EN ISO 13849).

En bref
  • Forme parallélépipédique : 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Plage de détection : 4 mm
  • Deux sorties de sécurité OSSD
  • Indice de protection : IP67
  • Plage de température : de –25 °C à +70 °C
  • Boîtier VISTAL® robuste
  • Jusqu’au niveau de performance PL d (EN ISO 13849)
  • Types de raccordement : connecteur mâle M8, câble ou câble avec connecteur mâle M12

 

Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications

Inductive proximity sensors

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Avantages

Utilisable en cas de manque de place

Grâce à son format compact, l’IQB2S s’intègre de manière compacte et sans dispositif de montage supplémentaire dans presque toutes les machines. Pour sa détection sûre de position et de présence, il n’a nul besoin d’un actionneur spécial, mais seulement de l’activation sans contact par du métal, ce qui réduit considérablement le travail de montage. Le boîtier VISTAL® robuste, entièrement fabriqué en plastique ainsi que l’indice de protection IP67 veillent à une sécurité de processus maximale.

Compact et rapidement utilisable

Avec son format mince et compact, de la taille d’une boîte d’allumettes, l’IQB2S s’intègre dans n’importe quel design de machine.
Deux trous, deux vis : c’est tout ce qu’il faut pour monter l’IQB2S à la machine. Grâce au gabarit de trou sur l’interrupteur de sécurité, il est rapidement aligné.

L’interrupteur de sécurité sans contact IQB2S : compact pour chaque environnement de machine

Fonction remarquable

L’IQB2S garantit la détection fiable de pièces de machines métalliques. Grâce à son mode de fonctionnement sans contact, il travaille quasiment sans usure et sans maintenance. La disparition de la zone morte et un point de commutation précis permettent de plus un réglage précis. Grâce à deux sorties de commutation dotées d’impulsions de test, l’interrupteur de sécurité détecte de manière fiable les court-circuits et court-circuits transversaux et atteint ainsi une grande sécurité jusqu’au niveau de performance d.

Grande tolérance pour une productivité élevée

L’IQB2S offre une disponibilité des machines élevée, grâce à l’absence de zone morte et à une immunité aux vibrations et aux chocs élevée.
L’IQB2S affiche une grande tolérance face au déviation. Il travaille également, tout comme l’interrupteur de sécurité inductif IME2S sans contact et ne s’use presque pas.

L’interrupteur de sécurité inductif IQB2S permet un réglage rapide grâce à un point de commutation précis.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe du capteurInductif
    Niveau d'intégrité de la sécuritéSIL2 (CEI 61508)
    CatégorieCatégorie 2 (ISO 13849-1)
    Niveau de performancePL d (ISO 13849-1)
    Degré de codage de l'actionneurNon codé (EN ISO 14119)
    Type de sortieSorties à semi-conducteurs à autosurveillance (OSSD)
    Nombre de sorties sécurisées2
    Mode de raccordementCâble avec connecteur mâle M12, 4 pôles / connecteur mâle M8, 4 pôles / câble, 4 fils
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements