Interrupteurs de sécurité sans contact
IN4000 Direct

Interrupteur de sécurité inductif parallélépipédique pour la surveillance de position

Vos avantages

  • Pas de câblage supplémentaire – connexion directe à la solution de commande sûre
  • Diagnostic rapide à l'aide des LED d'état
  • Longue durée de vie du produit car moindre usure et peu de maintenance
  • Niveau de performance PL e selon EN ISO 13849 avec un seul interrupteur de sécurité en liaison avec un organe de sécurité approprié
  • Les appareils sont faciles à nettoyer ce qui permet de les utiliser dans les zones fortement encrassées ou dans des applications avec des prescriptions d'hygiène sévères
  • Avec Flexi Loop : connexion en série sûre, y compris diagnostic avec un câblage simple

Aperçu

Interrupteur de sécurité inductif parallélépipédique pour la surveillance de position

Les interrupteurs de sécurité inductifs IN4000 Direct permettent la détection de position. Ils fonctionnent sans contact et ne s’usent presque pas. Ils nécessitent aucune contre-pièce spéciale, mais détectent en règle générale les métaux. Grâce à leur grande zone de déclenchement, ils ne dépendent pas de tolérances de montage et facilitent ainsi le montage et l’ajustement. L’IN4000 Direct possède deux sorties de sécurité (OSSD) et peut être raccordé directement à une solution de commande sûre.

En bref
  • Deux sorties de sécurité OSSD pour la connexion directe des capteurs à un système de commande de sécurité
  • Zone de déclenchement jusqu’à 20 mm
  • Affichage d’état LED
  • Jusqu’au niveau de performance PL e (EN ISO 13849)
  • Capteurs avec connecteur

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe du capteurInductif
    Niveau d'intégrité de la sécuritéSIL3 (CEI 61508)
    CatégorieCatégorie 3 (EN ISO 13849)
    Niveau de performancePL e (EN ISO 13849)
    Degré de codage de l'actionneurNon codé (EN ISO 14119)
    Type de sortieSorties à semi-conducteurs à autosurveillance (OSSD)
    Nombre de sorties sécurisées2
    Mode de raccordementConnecteur mâle M12, 4 pôles
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements