Aperçu
Interrupteur de sécurité à interverrouillage surveillé par RFID avec protection élevée contre les manipulations
L’interrupteur de sécurité à interverrouillage TR110 Lock allie les atouts des technologies éprouvées : la protection élevée anti-manipulation de la technologie RFID pour la surveillance de l’actionneur et la robustesse et la fiabilité élevées de l’interverrouillage mécanique. Les sorties à semi-conducteur auto-surveillées (sorties de commutation) garantissent un niveau de sécurité élevé avec PL e (EN ISO 13849), pour la surveillance de la porte autant que pour la surveillance d’électroaimant. Le déverrouillage d’urgence en option assure le déverrouillage de l’interrupteur de sécurité à interverrouillage depuis la zone dangereuse. Les variantes avec deux touches éclairables permettent de déclencher les signaux de commande, comme par exemple la requête de la porte ou le réarmement directement sur l’interrupteur de sécurité.
En bref
- PL e pour la surveillance de la porte et d’électroaimant (EN ISO 13849)
- Force de verrouillage : jusqu’à 3.900 N
- Actionneur avec niveau de codage élevé (EN ISO 14119)
- Indice de protection : IP67, IP69K
- Variantes en mode sous tension ou hors tension
- Trois directions d’actionnement
- Déverrouillage d’urgence en option
- Variante avec deux touches éclairables