Aperçu
Interrupteur de sécurité RFID avec verrouillage magnétique pour la protection des processus
L’interrupteur de sécurité avec dispositif d’interverrouillage magnétique MLP1 est la solution efficace pour les applications nécessitant une protection des processus en plus de la fonction de sécurité. L’interrupteur de sécurité RFID surveille lui-même ses sorties à semi-conducteurs et offre ainsi une sécurité élevée pour la surveillance des portes. En outre, un puissant électroaimant, assure la fermeture de la porte de protection et le bon déroulement du processus de production. La combinaison de ces deux technologies avec usure moindre offre une grande tolérance par rapport au décalage des portes tout en augmentant la disponibilité de la machine. Le concept de montage innovant et les actionneurs plats du MLP1 permettent une intégration aisée dans la conception de la machine.
En bref
- Actionneur avec un niveau de codage faible ou élevé
- Force de verrouillage magnétique : 500 N, résistance à la traction : 25 N
- PL e, catégorie 4 (EN ISO 13849), SIL 3 (EN 61508) pour la surveillance de porte
- Tolérance de décalage : ± 5 mm
- Indice de protection : IP67
- Montage standardisé ou intégré
- Des variantes avec deux connecteurs enfichables M12 pour une mise en cascade aisée