Interrupteurs de sécurité sans contact

Des solutions sûres – Présentant un faible taux d’usure et faciles à entretenir

Les interrupteurs de sécurité sans contact sont la solution optimale lorsque le guidage précis de la porte de protection est difficile. Pour une surveillance sûre des portes ou une surveillance de position sûre, ils fonctionnent avec une faible usure et peu d’entretien – qu’ils soient magnétiques, inductifs ou RFID.

En savoir plus

Interrupteur de sécurité inductif

Surveillance de position sûre jusqu’à PL e

Les interrupteurs de sécurité inductifs compacts de SICK jouent un rôle décisif dans la surveillance sûre de la position, par exemple dans les applications de véhicules sans conducteur. Ils sont non seulement petits et polyvalents, mais travaillent également sans contact et de ce fait avec presque aucune usure.

Sélection de produits

Surveillance sûre des portes et volets

Des solutions adaptées à votre application

La protection des machines peut être variée : les portes et les volets sont souvent indispensables à cet effet et doivent être surveillés en toute sécurité. Cette tâche est assurée par des interrupteurs de sécurité magnétiques ou des interrupteurs de sécurité RFID offrant une protection élevée contre les manipulations et de grandes tolérances contre le désalignement des portes.

Sélection de produits

Connexion en série sûre

Gain de temps et d’argent grâce au faible effort de câblage

Une connexion en série sûre est utilisée pour interconnecter les dispositifs de protection des machines. Cela réduit le nombre d’entrées de sécurité sur le système de commande ainsi que l’effort de câblage. Pour les machines compactes et les modules de machines combinables, SICK propose des solutions allant du plus simple au plus complexe.

En savoir plus
Interrupteurs de sécurité sans contact
Interrupteur de sécurité inductif
Surveillance sûre des portes et volets
Connexion en série sûre

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

315 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 315

Appareils de commande de sécurité
ES21
  • Pièce du système: Appareil complet
  • Version de montage: Version à montage en saillie
  • Nombre de contacts guidés NF: 2
  • Nombre de contacts NO: 1
  • Bouton d'arrêt d'urgence (éclairable): non
  • Collerette de protection: non
  • Protection antiblocage: oui
  • Marquage « EMERGENCY STOP »: non
Détails
Comparer maintenant
Unité
Appareils de commande de sécurité
ES21
  • Pièce du système: Touche
  • Bouton d'arrêt d'urgence (éclairable): non
  • Collerette de protection: non
  • Protection antiblocage: oui
Détails
Comparer maintenant
Unité
Interrupteurs de sécurité sans contact
RE1
  • Systemteil: Capteur avec actionneur
  • Nombre de contacts NO: 1
  • Nombre de contacts NF: 1
  • Nombre de contacts de signalisation: 1
  • Mode de raccordement, détail: Câble
  • Longueur du câble: 3 m
  • Connexion en série sûre: Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic)
  • Affichage d'état: non
Détails
Comparer maintenant
Unité
Appareils de commande de sécurité
i150RP
  • Nombre de contacts guidés NF: 3
  • Nombre de contacts NO: 1
  • Mode de raccordement, détail: Entrée de câble, 3 x M20
  • Connexion en série sûre: Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic)
  • Longueur maximale de câble: 75 m
Détails
Comparer maintenant
Unité
Interrupteurs de sécurité à interverrouillage
i200 Lock
  • Principe de verrouillage: Mode sous tension
  • Force de verrouillage FZh: 2.000 N
  • Mode de raccordement, détail: Entrée de câble, 3 x M20
  • Connexion en série sûre: Aucun, seulement un seul câblage (avec diagnostic)
  • Nombre de contacts guidés NF surveillance d'électroaimant: 1
  • Nombre de contacts NO surveillance d'électroaimant: 1
  • Nombre de contacts guidés NF surveillance de porte: 2
Détails
Comparer maintenant
Unité
Verrou mécanique pour interrupteur de sécurité
MB1
  • Bouton de déblocage/mécanisme de verrouillage conforme ANSI: oui
  • Déverrouillage d’urgence: oui
  • Plaque de châssis avec fonction de verrouillage: non
  • Convient pour: Interverrouillage de sécurité TR110 Lock (avec actionneur TR110-XAS)
  • Contenu de la livraison: Unité de verrou de porte, plaque de cadre longue, Adaptateur pour le montage de l’actionneur (MB1-BRNC, MB1-BRLK), vis de sécurité pour l’installation de l’adaptateur fourni, notice de montage, déverrouillage d’urgence
Détails
Comparer maintenant
Unité
Verrou mécanique pour interrupteur de sécurité
MB1
  • Bouton de déblocage/mécanisme de verrouillage conforme ANSI: oui
  • Déverrouillage d’urgence: oui
  • Plaque de châssis avec fonction de verrouillage: non
  • Convient pour: Interrupteurs de sécurité sans contact RE1, STR1
  • Contenu de la livraison: Unité de verrou de porte, Plaque de châssis courte, adaptateur pour le montage de l’actionneur (MB1-BRNC), vis de sécurité pour l’installation de l’adaptateur fourni, notice de montage, déverrouillage d’urgence
Détails
Comparer maintenant
Unité
Interrupteurs de sécurité sans contact
TR4 Direct
  • Pièce du système: Capteur avec actionneur
  • Codage: Universel
  • Distance d'activation sécurisée Sao: 15 mm
  • Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 8 pôles
  • Longueur du câble: 0,2 m
  • Connexion en série sûre: Avec Flexi Loop (avec diagnostic), avec répartiteur en T (sans diagnostic)
  • Affichage d'état: oui
  • Affichage de zone limite: non
Détails
Comparer maintenant
Unité

Résultat(s) 1 - 8 de 315

Avantages

Les tâches de sécurité que les interrupteurs de sécurité résolvent

Lorsque la sécurité des hommes et des machines est requise, les interrupteurs de sécurité sont indispensables. Ils sont utilisés pour sécuriser les protecteurs mobiles, détecter la position des mouvements dangereux et garantir un fonction Arrêt de sécurité. Différentes tâches de sécurité nécessitent différents interrupteurs de sécurité : interrupteurs de sécurité électromécaniques et sans contact, interverrouillages électromagnétiques et dispositifs de commande de sécurité.

Protection optimale contre les manipulations grâce à la technologie RFID

Pour la sécurité des personnes, la norme EN ISO 14119 définit des mesures de protection contre les manipulations qui dépendent du type et du codage du dispositif de verrouillage. La technologie RFID est utilisée pour éviter les situations critiques qui se produisent chaque fois que l’on tente d’altérer les dispositifs de protection installés dans les machines. Il n’est donc plus nécessaire de prendre des mesures constructives coûteuses sur les machines.
Très grande protection contre les manipulations

Différents niveaux de codage peuvent être atteints avec la variante appropriée de l’interrupteur de sécurité à technologie RFID. Avec le codage universel, tous les actionneurs sont acceptés, avec le codage unique et permanent, seul l’actionneur précédemment programmé est accepté, ce qui permet d’atteindre un niveau de codage plus élevé.

Recommandation de produit STR1

Recommandation de produit TR110 Lock

Recommandation de produit MLP1

Interrupteurs de sécurité à interverrouillage et interrupteurs de sécurité sans contact avec technologie RFID

Le niveau élevé de protection contre les manipulations est obtenu grâce à un codage unique ou permanent de l’interrupteur de sécurité. Les fabricants de machines peuvent donc se passer de mesures de montage supplémentaires. Les frais de montage dissimulé de l’interrupteur de sécurité, de montage hors de portée de l’opérateur ou d’un dispositif de verrouillage supplémentaire pour un contrôle de plausibilité peuvent être éliminés – vous économisez ainsi de l’argent.

Recommandation de produit STR1

Recommandation de produit TR110 Lock

Interrupteurs de sécurité sans contact – Des solutions intelligentes présentant un faible taux d’usure et faciles à entretenir

Les interrupteurs de sécurité sans contact conviennent lorsqu’il est difficile d’obtenir un guidage précis du dispositif de protection. Ils durent longtemps car ne s’usent presque pas et demandent peu de maintenance. De plus, ils ne sont pas sensibles aux chocs et aux vibrations et offrent une protection élevée contre les manipulations. La gamme de produits se compose de trois domaines : les interrupteurs de sécurité magnétiques, ceux inductifs et ceux à RFID. Des formes parallélépipédiques et cylindriques sont disponibles pour chaque principe de fonctionnement.

Tâches des interrupteurs de sécurité sans contact

Surveillance de position sûre

Les interrupteurs de sécurité inductifs permettent une surveillance simple et sûre de la position et de la zone. Ils surveillent par ailleurs les pièces mobiles des machines.

Les interrupteurs de sécurité fonctionnent sans aucune usure, sans actionneur spécial ; leur principe de fonctionnement est qu’ils ne doivent détecter qu’un objet métallique. Il peut s’agir d’une pièce métallique d’une machine, par exemple, que l’interrupteur de sécurité détecte exactement lorsqu’elle se trouve à une position définie au préalable. Le large éventail de variantes permet l’intégration dans tous les types de machines.

Recommandation de produit IME2S

Protection d’accès sûre

Les machines et lignes de production possèdent des portes et volets à protéger. Un contrôle d'accès optimal s’effectue via des interrupteurs de sécurité sans contact garantissant une grande tolérance contre le désalignement des portes. Les interrupteurs de sécurité magnétiques et les interrupteurs de sécurité RFID présentent un faible taux d’usure et sont faciles à entretenir, tout en assurant une protection élevée contre les manipulations.

Recommandation de produit STR1

Les interrupteur de sécurité à interverrouillage empêchent toute intervention non contrôlée

Les interrupteur de sécurité à interverrouillage verrouillent efficacement les dispositifs de protection et empêchent l’accès aux zones sécurisées par ces dispositifs. Les interrupteur de sécurité à interverrouillage garantissent les points suivants : les personnes ne peuvent pas ouvrir les dispositifs de protection tant qu’une situation dangereuse, comme des mouvements consécutifs de machines, ou des processus machine qui ne doivent pas être interrompus, n’ont pas pris fin.

Variantes de l’interrupteur de sécurité à interverrouillage

Les interverrouillages électromécaniques sont la solution éprouvée pour les applications qui exigent une force d’interverrouillage élevée et fiable et qui ne posent pas de grandes exigences en matière de niveau de performance ou de protection contre la manipulation.

Recommandation de produit i10 Lock

Un dispositif d’interrupteur de sécurité à interverrouillage magnétique est la solution efficace pour les applications nécessitant une protection des process en plus de la fonction de sécurité. L’interrupteur de sécurité à interverrouillage offre une très grande sécurité pour la surveillance des portes et, grâce à un puissant électroaimant, assure la fermeture de la porte de protection et le bon déroulement du processus de production.

Recommandation de produit MLP1

Les dispositifs d’interverrouillage avec surveillance RFID combinent la force d’interverrouillage élevée et fiable avec le haut niveau de sécurité de la technologie RFID – cela correspond au niveau de performance e et au plus haut niveau de protection contre la manipulation.

Recommandation de produit TR110 Lock

Mise en réseau des dispositifs de protection via la connexion en série sécurisée

Différentes zones de la machine requièrent différents dispositifs de protection. Ils ont pourtant tous le même objectif : garantir l’arrêt sûr de la machine en cas de danger ou de panne. Plus le niveau de complexité est élevé, plus les exigences en matière d’intégration des capteurs de sécurité dans la machine sont élevées. Le grand défi consiste à interconnecter tous les capteurs de sécurité de manière sûre. La solution de SICK : la connexion en série sûre.

Variantes de la connexion en série

Câblage rigide des capteurs

Si l’on n’utilise que quelques capteurs et que les exigences sont faibles, par exemple en cas d’actionnement peu fréquent, les capteurs à contacts libres de potentiel peuvent être connectés en série par un câblage rigide et tout simplement économique.

Recommandation de produit RE1

Connexion en série sécurisée dans l’armoire électrique

Si vous voulez économiser les entrées de sécurité sur le système de commande de sécurité à travers la connexion en série, mais sans toutefois vous passer de diagnostics, la connexion en série des interrupteurs de sécurité dans l’armoire électrique est une solution appropriée. Les sorties d’état peuvent être connectées individuellement, les sorties semi-conductrices peuvent être évaluées ensemble.

Recommandation de produit STR1

Connexion en série simple avec pièce en T

La connexion en série avec le pièce en T est la solution pour les capteurs à sorties semi-conductrices. Elle offre une très grande sécurité et un câblage simple grâce à des connecteur enfichable M12 et des connecteurs mâle en T.

Recommandation de produit STR1

Connexion en série flexible avec Flexi Loop

Flexi Loop est une solution flexible pour une cascade de capteurs sûre avec jusqu’à 32 capteurs de sécurité − grâce à une surveillance individuelle jusqu’au niveau de performance e. Des diagnostics détaillés permettent une suppression des défauts rapide. Le câblage s’effectue simplement via la technique de raccordement M12.

Recommandation de produit Flexi Loop

Téléchargements