Accessoires
Blocs d’alimentation secteur et câbles d’alimentation

Injecteur PoE
6075281
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      DescriptionInjecteur PoE jusqu’à 30 watts conformément à IEEE 802.3af, mode de raccordement : deux douilles de contact RJ45, taux de transfert sériel : 10/100/1.000 MBit/s, tension nominale de sortie : 54 V CC, montage sur profilé porteur
    • Classifications
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004