Mesure des mouvements verticaux et horizontaux de la fourche d’un chariot élévateur

Le codeur à câble EcoLine, de faible encombrement, s’intègre au mât de levage et mesure précisément, rapidement et en toute fiabilité la hauteur de la fourche. La détection des mouvements de fourche latéraux pour un préréglage automatique à différentes tailles de palette est également possible grâce au capteur.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Forme compacte - avec codeur intégré
    • Longueurs de mesure de 2 m à 5 m
    • Système de mesure intégré
    • Boîtier compact (90 x 90 x 90 mm)
    • Versions incrémentales et absolues
    • Haute résolution
    Codeur à câble modulaire de toute petite forme
    • Longueurs de mesure : 1,25 m ... 10 m
    • Système de mesure modulaire avec un grand choix d'interfaces/longueurs de mesure
    • Boîtier très petit et mince (55 mm ... 190 mm) avec ressort intégré dans le tambour de mesure
    • Boîtier plastique léger, résistant aux chocs et aux températures extrêmes
    • Interface analogique avec fonction d'apprentissage sur le codeur

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus