Identification de marchandises à code-barres sur des supports de charge changeants

Sur les supports de charge changeants avec des code-barres disposés sur toutes les faces, il est impossible de les lire automatiquement. Le conducteur du chariot élévateur peut identifier les marchandises de manière ergonomique à l’aide du lecteur manuel robuste HW198xH. Le lecteur manuel prennent en charge toutes les interfaces câblées et sans fil courantes conçues pour la connexion au terminal du chariot élévateur.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Scanner d’imagerie industriel à distance de lecture étendue
    • Lecture de codes 1D et 2D avec un seul appareil sur une très vaste plage de lecture de 15 cm à 16 m.
    • Version filaire et Bluetooth (jusqu’à une distance de 100 m).
    • Modules de raccordement de bus de terrain pour PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus