Identification automatique des marchandises par codes-barres sans que le conducteur n’ait à sortir du véhicule

Grâce aux lecteurs de codes-barres CLV69x haute performance, l’identification des marchandises s’effectue automatiquement et sans descente chronophage du conducteur du chariot. La grande zone de travail et la fonction d’autofocus rapide des distances de lecture de jusqu’à 2.100 mm garantissent une lecture automatique même en cas de positions de code très variables.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Flexible et puissant du meilleur niveau
    • Technologie de reconstruction de code avancée SMART+
    • Nouveau raccordement avec mémoire de paramètres intégrée
    • CAN, Ethernet et D-Sub intégrés (en fonction du système connecteur à mémoire de clonage utilisé)
    • Profondeur de champ maximale grâce à la fonction de mise au point automatique en temps réel
    • GUI homogène et conviviale – « SOPAS ET »
    • Synchronisation par codeur intégrée sans contrôleur système supplémentaire
    • Fonction de tri et de filtrage flexible
    • Bargraphe LED intégré avec panneau de commande

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus