Détection de conteneur vide et mesure de niveau

La détection de conteneurs vides et de niveaux joue un rôle essentiel dans le cadre des contrôles de stocks et de la sécurité de processus. En fonction de l’environnement industriel, les plus petits objets doivent être détectés dans un ordre d’un millimètre. En fonction des exigences d’application, les capteurs LiDAR, des capteurs à ultrasons ou les capteur de vision 2D et 3D sont utilisés pour répondre à toutes les exigences.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La solution universelle
    • Mesure fiable, quelles que soient la couleur du matériau, la transparence, la brillance et les lumières parasites
    • Portée jusqu’à 8.000 mm
    • Affichage pour un réglage rapide et flexible du capteur
    • Insensible à la poussière, à l’encrassement, à l’humidité et au brouillard
    • Offre d’interfaces variée incluant IO-Link
    • Sensibilité réglable
    Capteur pour le contrôle des surfaces : petit, simple, rentable
    • Petit capteur simple et économique pour le contrôle des surfaces
    • Contrôle d'une surface jusqu’à 15,7 m²
    • Poids réduit de seulement 90 g
    • Évaluation des champs avec des algorithmes logiciels intégrés
    • Faible puissance absorbée de seulement 2,2 W typ.
    • Configuration et clonage avec IO-Link
    • Design industriel
    Une détection sûre
    • Capteur extrêmement léger, compact et économique
    • Évaluation des champs avec des algorithmes logiciels intelligents
    • Interface de paramétrage accessible sur le côté du dispositif monté
    • Faible puissance absorbée (4 W)
    • Uniquement pour TiM3xxS : certifié conforme à la directive Machines 2006/42/CE et à DIN EN ISO 13849-1:2015
    La solution de traitement d’images intelligente comprise dans un pack de capteurs pratique
    • Positionnement et contrôle à vitesse élevée
    • Localisation d'objet performante indépendamment de la position, de l'angle de rotation et de la taille
    • Le boîtier amovible unique prend en charge le diffuseur et plusieurs accessoires en option
    • Configuration pas-à-pas simple sur PC
    • Interface utilisateur conviviale
    • Interfaces flexibles pour l'intégration dans les machines et la conception HMI
    Jamais d'erreurs de mesure
    • Surveillance d'une surface de 1.470 m² maximum possible avec un seul capteur
    • Grande immunité aux lumières parasites par HDDM
    • Résistance grâce à l'indice de protection jusqu'à IP 67
    • Faible puissance absorbée (4 W standard)
    • Dimensions compactes avec une hauteur de boîtier de 86 mm maximum
    • Interface Ethernet intégrée
    • Grande portée jusqu'à 25 m
    • Conception industrielle et connecteur mâle M12
    Inspection 3D intuitive
    • Inspection 3D des pièces mobiles
    • Interface utilisateur intuitive
    • Analyse intégrée des images
    • Concept d’échange simple
    • Image 3D à haute résolution avec overlay d’intensité
    • Données 3D calibrées en usine, valeurs réelles en mm dans toutes les dimensions
    • Boîtier métallique robuste IP67

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus