Fonction de diagnostic intégrée lors du formage

Grâce à la fonction de diagnostic intégrée, le détecteur de proximité IMC surveille le résultat d’une étape partielle dès le processus de formage. Les points de commutation configurables peuvent ainsi signaler directement le dépassement de grandeurs perturbatrices. Cela réduit les déchets et facilite la recherche des erreurs, car la cause de l’erreur peut être rapidement localisée. Le contrôle statistique des signaux permet d’identifier des tendances et de planifier la maintenance et le réglage des outils de formage à temps et selon les besoins.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Identifier simplement et sûrement les films doubles
    • Types : M8 et M12
    • Détection de films doubles métallisés
    • Version électrique : 4 conducteurs CC
    • Plage de température : –25 °C à +70 °C
    • Indice de protection : IP68
    • Détection indépendante de la position du grappin
    • Apprentissage par câble ou IO-Link
    Commutation quadruple avec l'intelligence inductive
    • Types : M8 à M30 ; IQ10 et IQ12
    • Quatre points de commutation ou fenêtres programmables avec un Sn jusqu’à 20 mm
    • Fonction de départ librement programmable
    • Indices de protection : IP 68, IP 69K
    • Plage de températures comprise entre –40 °C et +75 °C
    • Boîtier robuste en acier inoxydable ou Vistal
    • Fonction de surveillance de la logique, du compteur, de la mesure du temps ou de la température
    • IO-Link 1.1