Identification fiable et précise des repères d’impression

Les repères d’impression servent à positionner correctement les feuilles imprimées dans les processus de fabrication automatisés. Grâce à l’ajustement automatique de seuil dynamique, le détecteur de contraste KTS Prime détecte même des repères d’impression déteints de manière fiable et rapide. En tant que Smart Sensor, il peut être configuré via IO-Link. D'autres opérations, comme la perforation ou le pliage des feuilles imprimées, peuvent ainsi être déclenchées à la position adéquate dans le processus de travail. Les codes OMR (Optical Mark Recognition) sont utilisés pour commander des machines automatiques de mise sous pli.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Twin-Eye-Technologie® innovante pour une meilleure détection des contrastes
    • Twin-Eye-Technology pour une profondeur de champ et une tolérance des distances de détection accrues
    • Fréquence de commutation 50 kHz et variation 5 μs
    • Détection de contraste fiable sur des matériaux brillants grâce à une plage dynamique élevée
    • Afficheur à 7 segments
    • Mode couleur
    • Retour d’informations sur le montage
    • IO-Link et fonctions d’automatisation
    • Réglage du capteur flexible grâce à des paramètres de capteur différents