Vitesse élevée d’un chariot de transport sans conducteur avec les solutions de sécurité

La commutation des champs de protection permet aux chariots de transport sans conducteur de se déplacer à grande vitesse, même dans les virages. L’enregistrement fiable de la vitesse et du sens de déplacement par les solutions de sécurité de SICK réduit par ailleurs le nombre de composants et donc l’encombrement nécessaire dans les chariots de transport sans conducteur.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Système de commande de sécurité programmable par logiciel
    • Système de commande de sécurité avec plateforme matérielle modulaire
    • Enregistrement de la configuration dans le connecteur système
    • Interconnexion sûre des systèmes de commande avec Flexi Line
    • Connexion en série sûre avec Flexi Loop
    • Surveillance sûre des entraînements
    • Surveillance sûre des valeurs analogiques
    • Le logiciel de configuration sans licence Flexi Soft Designer
    Sûr, simple, flexible : le codeur garant de la sécurité fonctionnelle
    • Codeur pour technique de sécurité fonctionnelle : SIL2 (CEI 61508), limite d'exigence SIL SILCL2 (EN 62061) et PL d (EN ISO 13849)

    • Interface électrique : 4,5 V à 32 V, sinus/cosinus 1 VSS, 1.024 périodes

    • Bride de serrage ou bride synchro, axe creux traversant ou non traversant (possibilités de montage avec clavette plate)

    • Sortie câble universelle, connecteur mâle M23 ou M12, axial ou radial

    • Indice de protection : IP65

    • Plage de température de service : –30 °C à +95 °C (selon le type)

    Le scrutateur laser de sécurité le plus petit du monde – extrêmement robuste et de haute précision
    • Hauteur de 80 mm seulement
    • Extrêmement robuste contre la lumière, la poussière et la saleté grâce à la technologie de balayage SafeHDDM®
    • Données de mesure très précises via l’interface Ethernet
    • Portée du champ de protection : 3 m, angle de balayage : 275°
    • Jusqu’à 128 champs configurables librement
    • Intégration sûre de la machine via E/S
    • Connecteur système avec mémoire de configuration
    Protection de sécurité rapide et fiable avec arrêt d’urgence
    • Version à montage en saillie avec boîtier ou en version à encastrer (Ø 22 mm)
    • Version à encastrer pour les pupitres de commande de machine avec contacts à autosurveillance entre l'interrupteur et l'élément de commutation
    • Version à montage en saillie pour le montage direct sur les différentes machines et installations
    • Modèles avec éclairage annulaire LED
    • En option avec collerette de protection contre l'actionnement involontaire

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus