Positionnement de plateaux sur un chargeur et un déchargeur

Afin de permettre une préhension en position exacte du robot et pour éviter toute collision avec les composants, les plateaux sont positionnés de manière hautement précise sur un chargeur et un déchargeur à l’aide d’un capteur photoélectrique miniature W4SL-3 doté d’un réflecteur. Spot lumineux laser précis du capteur photoélectrique permet un comportement de commutation très précis.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La précision du laser pour les objets très petits ou transparents
    • Spot laser précis, classe laser 1
    • Touche d'apprentissage permettant de commuter entre la détection des objets transparents et des objets non-transparents
    • Portées de 25 mm à 60 m
    • Nouvelle technologie ASIC et laser de SICK avec seconde LED d'émission pour une élimination d'arrière-plan exceptionnelle et une sécurité renforcée contre les lumières parasites
    • Réglage au choix avec la touche d'apprentissage, le potentiomètre, le câble ou IO-Link

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus