Identification automatisée d’objets avec RFID au niveau de la réception et de la sortie des marchandises

Le système de traçabilité RFGS Pro (RFGS = Radio Frequency Gate System) est disponible pour améliorer la qualité et la productivité à l'entrée et à la sortie des marchandises. La lecture des étiquettes RFID s'effectue de manière entièrement automatique sans interrompre le flux de matériau. La détection d'objet, de vitesse et du sens de passage du système permet d'affecter clairement les étiquettes RFID. Grâce au filtrage intelligent des lectures, l’unité de commande du RFGS Pro ne détermine que les données pertinentes pour le processus et économise ainsi un traitement ultérieur coûteux et long. Les outils de service, de surveillance et de diagnostic intégrés garantissent les performances.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La solution complète pour l'identification d'objet
    • Contrôle du sens de passage et affectation des balises significatives sur objet décentralisée sur la Gate
    • Différencie les balises statiques des balises dynamiques et les filtre
    • Différenciation de la palette et de la personne
    • Porte autonome avec contrôleur intégré
    • Interface centrale avec tous les capteurs via réseau CAN et TCP/IP
    • Outils de service, de surveillance et de diagnostic intégrés
    • Clonage des paramètres des capteurs par carte SD

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus