Surveillance des émissions de poussière
Les centrales électriques qui utilisent des combustibles fossiles doivent généralement être équipées d'un dispositif de mesure de la concentration en poussière ou de l'opacité du flux qui transite dans la cheminée. Les plages de mesure et le nombre exact de composants sont fonction du site ainsi que des exigences réglementaires applicables à la catégorie d'homologation de la centrale électrique. L'appareil de mesure de poussière DUSTHUNTER SP100 avec sonde de mesure convient pour les concentrations de poussière faibles à moyennes. La mesure s'effectue par diffusion de lumière vers l'avant. La version « cross duct » du modèle DUSTHUNTER T100 a été spécialement conçue pour mesurer les concentrations de poussière moyennes à élevées. Il fonctionne selon le principe de la transmission optique. Le modèle DUSTHUNTER T100 se prête aussi à des mesures dans des environnements à haute température, moyennant un ventilateur de balayage adapté.