Contact
Feedback

Mesure des émissions dans le conduit des rejets de gaz

Les normes environnementales obligatoires stipulent une surveillance continuelle de polluants et de valeurs de référence donnés. Les normes en matière de surveillance des émissions varient d'un pays à l'autre. Nombreux sont les pays dont la législation impose une certification des outils de métrologie, comme les normes NF EN 15267 en Europe ou EPA aux États-Unis. SICK est à même de proposer des solutions complètes de surveillance des émissions grâce à sa large palette de produits. La baie d'analyse spécialement mise au point pour les centrales électriques PowerCEMS100 mesure le CO, le NOX, l'O2 et, en option, le SO2. Le système de saisie des données SICK constitue le parfait complément de cette baie d'analyse.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Système efficace de mesure à l'émission pour les centrales électriques
    • Système d'analyse extractive à froid certifié selon EN 15267 et EN 14181
    • Des modules analyseurs « plug and play » avec une alimentation 24 V
    • Unité de commande pour la représentation de toutes les valeurs de mesure et des informations d'état sur un écran
    • Capteurs externes pouvant être raccordés aux interfaces
    CEMS puissant, à l’épreuve de l’avenir pour les mesures d’émissions
    • Système d'analyse extractive à froid certifié selon EN 15267 et EN 14181
    • Des modules analyseurs « plug and play » avec une alimentation 24 V
    • Unité de commande pour la représentation de toutes les valeurs de mesure et des informations d'état sur un écran
    • Capteurs externes pouvant être raccordés aux interfaces
Vers le haut