Contact
Feedback

Mesure de débit de gaz dans la cheminée

Les cheminées sont fréquemment équipées d'appareils de mesure de débit de gaz à ultrasons qui déterminent les émissions en quantité des sources de combustion. L'appareil de mesure du débit volumique FLOWSIC100 M-AC est idéal pour les cheminées de diamètre moyen. Il fournit des relevés d'une grande précision et permet de se conformer à des normes environnementales strictes. Le modèle FLOWSIC100 M-AC met un œuvre un refroidissement interne par air des têtes de capteur, qui permet de bénéficier de la grande précision de la mesure par ultrasons jusqu'à des températures de 450 °C. Cet appareil se compose d'un émetteur/récepteur et d'une unité de commande MCU. L'unité de commande MCU centralise l'entrée et la sortie des signaux, les calculs basés sur des grandeurs de référence et la commande par le biais de l'interface utilisateur conviviale.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Appareils de mesure du flux volumétrique pour le contrôle continu des émissions
    • Robustes convertisseurs en titane pour une longue durabilité
    • Matériau résistant à la corrosion pour une utilisation dans des gaz agressifs (en option)
    • Mesure intégrale via le diamètre de conduite dans les modèles H, M et S
    • Modèle à sonde PR pour un montage unilatéral économique sur la conduite
    • Contrôle fonctionnel automatique avec test des points zéro et de référence
Vers le haut