Transport du gaz soumis à étalonnage
La surveillance du débit de gaz naturel qui alimente la centrale électrique est utile à plus d’un titre, puisqu’elle permet de mesurer la quantité de gaz transportée soumise à l’étalonnage, d’effectuer des mesures internes, mais aussi de gérer la facturation. Le compteur de gaz à ultrasons FLOWSIC600-XT effectue des mesures très précises. Le modèle FLOWSIC600-XT 2plex combine, en un seul et même boîtier, un compteur de gaz pour les applications soumises à des obligations d’étalonnage (4 voies de mesure) et un appareil de mesure comparative (1 voie de mesure). La voie de mesure directe préserve le compteur de gaz de l’encrassement. C’est ce qui garantit la stabilité et sa précision longue durée de l‘appareil.