Contact
Feedback

Vitesse de la bande transporteuse de biomasse

La vitesse de la bande transporteuse de biomasse à laquelle la biomasse est transportée vers la déchiqueteuse puis vers le point de dépôt est très importante pour gérer le flux de matériau. Le codeur incrémental DFS60 calcule la vitesse et le sens de défilement de la bande transporteuse. Le codeur peut être configuré soit via un PC soit via un outil de programmation indépendant et offre ainsi une grande souplesse de programmation, qui répond à toutes les exigences des activités industrielles.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Codeur programmable haute résolution pour des applications exigeantes
    • Faible profondeur de montage
    • Haute résolution jusqu’à 16 bits
    • Programmable en option : tension de sortie, position de top zéro, largeur de top zéro, nombre d’impulsions et sens de comptage
    • Raccordement : départ de câble radial ou axial, connecteur mâle M23 ou M12, axial ou radial.
    • Interfaces électriques : 5 V et 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V sin/cos 1 Vss
    • Interfaces mécaniques : bride de serrage ou bride synchro, axe creux traversant ou non traversant
    • Fonction de top zéro à distance possible
Vers le haut