Contact
Feedback

Débit de biogaz

La mesure du débit de biogaz qui alimente les brûleurs permet de maîtriser la consommation et de consolider l'approvisionnement en combustible. Le biogaz constitue une solution alternative à la biomasse, que l'on peut utiliser au gré des disponibilités et des tarifs des autres combustibles. L'appareil de mesure de débit de gaz à ultrasons FLOWSIC600 Bio comporte deux voies de mesure. Il est parfait pour mesurer avec précision le débit de biogaz. Équipé d'un boîtier anticorrosion avec câblage intégré, il nécessite peu d'entretien. Le système de mesure est dépourvu de pièces mobiles et ne provoque pas de perte de charge. Le modèle FLOWSIC600 Bio se dote d'un transducteur à ultrasons scellé. Il est donc idéal pour les mesures de gaz dans les environnements secs, humides et corrosifs.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Compteur de gaz pour distribution et applications de process soumises à l’étalonnage
    • Convertisseur à ultrasons ultra efficace - jusqu’à des températures du gaz de 280 °C et des pressions du gaz jusqu’à 450 bar
    • Agencement de trajet direct
    • Autodiagnostic intelligent
    • Forme compacte et robuste
    • Journal de bord intégré et enregistreur de données
    • Grande plage de mesure 1:120
    • Mesure bidirectionnelle
    • Faible consommation énergétique : < 1 W
Vers le haut