Contact
Feedback

Mesure de niveau discontinue pour la trémie à cendres

Les particules de poussière qui passent dans le filtre à manche se déposent à la surface du filtre. Le mouvement du filtre à manche fait retomber les particules de poussière qui s’accumulent dans les trémies à cendres en dessous du filtre à manche. Les mesures de niveau discontinues permettent de déterminer si les trémies sont pleines. Le capteur de niveau LBR SicWave basé sur radar est parfaitement adapté à cette application. Il résiste extrêmement bien aux facteurs perturbateurs extérieurs, à la poussière et aux dépôts. Grâce à sa technologie radar sans contact 80 GHz, il est facile à installer et ne nécessite pas de maintenance.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Tout simplement génial – la mesure de niveau dans les produits en vrac avec un radar 80 GHz
    • Radar à faisceau libre 80 GHz avec différentes antennes
    • Plage de mesure : jusqu’à 120 m
    • Température de process : de –40 °C à +200 °C
    • Pression de process : de –1 bar à +20 bars
    • Raccord process : filetage, bride, supports spéciaux
    • Boîtier : matière plastique (IP66 / IP67) ou aluminium (IP66 / IP68)
    • Avec ou sans écran et WPAN
    • Certificats : Ex d, Ex ia, Ex ta
Vers le haut