Contact
Feedback

Épuration des gaz dans les installations de dénitrification SNCR

Au cours de l’épuration des gaz par réduction sélective non catalytique, l’ammoniaque ou une solution d’urée liquide est directement injecté derrière la chambre de combustion à une température de 900 à 1.100 °C. Les oxydes d’azote réagissent alors avec les composés d’ammonium et se transforment en azote et en eau. Cela réduit les émissions de NOx. Le GM700 mesure la coulée d’ammoniaque à la sortie de la chambre de combustion.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Réaliser efficacement une analyse des processus, même dans des conditions difficiles
    • Grande sélectivité grâce à une résolution spectrale élevée
    • Temps de réponse courts
    • Aucun étalonnage nécessaire
    • Aucune pièce mobile, presque sans usure
    • Pas de prélèvement ni d’échantillonnage du gaz nécessaire
    • Version protégée contre la surpression pour zone Ex 2
Vers le haut