Validation d’appareils, consignation et génération de listes électroniques de pièces

Les fonctions consignation et génération de liste de pièces assurent une transparence globale des capteurs utilisés dans les installations associées de l'industrie du bois. Grâce à la fonction de la validation d’appareils, il est par ailleurs possible d’assurer que seul des appareils validés au préalable par le constructeur de machines sont utilisés.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    La portée a un nouveau domicile
    • Technologie du temps de vol
    • Classe laser 1, lumière rouge et infrarouge
    • Distance de commutation : 5 cm à 4 m
    • Plus petite distance avec l’arrière-plan : 6 mm
    • Fréquences de commutation jusqu’à 1.000 Hz
    • Jusqu’à trois sorties numériques réglables ou une sortie analogique IO-Link en option : pour huit points de commutation maximum, valeur de distance et fonctionnalité Smart Sensor.